您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高解析度 LXI 數位轉換器

Keysight High Resolution LXI Digitizers

高解析度 LXI 數位轉換器產品適用於汽車、航太、國防、通信和醫療等領域中的信號波形分析。當數位萬用電錶的取樣速率或示波器的解析度不能滿足您的測試需求時,LXI 數位轉換器可為您提供所需的解決方案。數位轉換器產品可以兼顧取樣速率和更高解析度的優勢,提供更精確的波形分析能力。每一款數位轉換器均符合 LXI 標準,提供了 Ethernet 連接、標準軟體驅動程式和增強版網路瀏覽器介面等優勢。

  • 機板內建量測
  • 內建網路瀏覽器介面
  • Gigabit LAN 和 USB 介面
  • 1U 高,全機架寬獨立式儀器
  • 符合 LXI 標準

比較所有的高解析度 LXI 數位轉換器 (2)

搜尋數位轉換器

  • L4532A 20 MSa/s 的 2 通道 LXI 數位轉換器 [已停產] L4532A 20 MSa/s 的 2 通道 LXI 數位轉換器 [已停產] (1) 

    L4532A 20 MSa/s 的 2 通道 LXI 數位轉換器 [已停產]

    每秒 20M 次取樣、單機 1U、全機架寬度的 LXI 數位轉換器,提供高效能前端,具備最高達 ± 250V 的輸入與電路板量測功能。

  • L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 數位轉換器 [已停產] L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 數位轉換器 [已停產] (1) 

    L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 數位轉換器 [已停產]

    LXI 數位轉換器是一款 1U 高、全機架寬的獨立式儀器,具有高達 20 MSa/s 的取樣速率、高效能前端、高達 ± 250V 的隔離輸入和機板內建量測功能。