您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Wedge Probe Adapters

The wedge probe adapter provides a highly reliable, mechanically non-invasive connection to 0.5mm or 0.65mm fine-pitch TQFP and PQFP surface mount ICs.

Compare All Wedge Probe Adapters (7)

搜尋探棒配件

  • E2613A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 E2613A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2613A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2613A 是一個 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。

  • E2613B TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 [已停產] E2613B TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 [已停產] (1) 

    E2613B TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 [已停產]

    Keysight E2613B 是一個 0.5 mm、3 種信號的 wedge 探棒轉接器,可供TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。

  • E2614A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 E2614A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2614A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2613A 是一個 0.5 mm、8 信號 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用.

  • E2615A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 E2615A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2615A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2615A 是一個 0.65 mm、3 種信號的 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。

  • E2616A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 E2616A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2616A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2616A 是一個 0.65 mm、8 種信號的edge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。

  • E2643A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 E2643A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2643A TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2643A 是一個 0.5 mm、16 種信號的 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。

  • E2644A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 E2644A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 (1) 

    E2644A TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

    Keysight E2644A 是一個 wedge 探棒轉接器。