主動探棒配件
為了全面發揮主動式探棒優勢,可考慮使用探棒配件,幫助您探測難以觸及的元件,或使用探棒定位器進行探測,空出您的雙手。
搜尋探棒配件
-
N2744A T2A 探棒介面轉接器 (1)
N2744A T2A 探棒介面轉接器
利用 Keysight N2744A T2A 介面轉接器,使用者可將某些配備 Tektronix TekProbe® Level II介面的探棒,轉接至是德示波器的AutoProbe介面。
-
N2779A 電源供應器,適用於 N2780-83A/B 電流探棒 (1)
N2779A 電源供應器,適用於 N2780-83A/B 電流探棒
Keysight N2779A 電源供應器是為了與 N2780-83A/B 交流/直流電流探棒搭配使用而設計的,以確保操作安全。
-
N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 介面轉接器 (1)
N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 介面轉接器
- AutoProbe II 至 AutoProbe III 介面轉接器
- 可在 UXR 系列示波器上使用 AutoProbe II 探量系列產品
- 可與 InfiniiMax AutoProbe II 轉接器(N5442A 或 N5449A)串聯使用
-
N4839A dual lead socketed adaptor, 6 cm (1)
N4839A dual lead socketed adaptor, 6 cm
- Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
- 6 cm length
- 1.5 GHz with N2796A
- Adaptor includes an integrated damping resistor to achieve flat frequency response
-
N4840A 雙導線焊入式轉接器,5 公分 (1)
N4840A 雙導線焊入式轉接器,5 公分
- 可以連接 25 密耳的方形針腳或細微間距配件
- 長度 5 公分
- 如與 N2796A 配合使用,頻寬為 1 GHz
- 轉接器包括一個整合式阻尼電阻器,以實現平坦的頻率回應
-
N4841A 雙導線插座轉接器,9 公分 (1)
N4841A 雙導線插座轉接器,9 公分
- 可以連接 25 密耳的方形針腳或細微間距配件
- 長度 9 公分
- 如與 N2795/96A/97A 搭配合使用,頻寬為 1 GHz
- 轉接器包括一個整合整合式阻尼電阻器,以實現平坦的頻率回應