Infiniium Oscilloscope Accessories
Accessories for Infiniium oscilloscopes and InfiniiMax probes. Learn more about Infiniium UXR-Series Real-Time Oscilloscopes
Compare All Infiniium Oscilloscope Accessories (22)
-
E2646B 低速/全速信號品質、湧入電流、電壓下降(SqiDD)測試夾具 (1)
E2646B 低速/全速信號品質、湧入電流、電壓下降(SqiDD)測試夾具
- 全速信號品質測試
- 低速信號品質測試
- 湧入電流測試
- 主機和集線器電壓下降測試(需使用 E2649-66405 電壓下降測試夾具)
-
N2114A DDR4 BGA 內插式探棒 (1)
N2114A DDR4 BGA 內插式探棒
- 提供 DDR4 DRAM x4/x8 封裝的信號存取點
- 使用 JEDEC 標準規範的通用 BGA 腳位,以便為示波器提供信號存取點
- 可使用 InfiniiSim Waveform Transformation 軟體延伸有效頻寬
-
N2115A DDR4 BGA 內插式探棒 (1)
N2115A DDR4 BGA 內插式探棒
- 提供 DDR4 DRAM x16 封裝的信號存取點
- 使用 JEDEC 標準規範的通用 BGA 腳位,以便為示波器提供信號存取點
- 可使用 InfiniiSim Waveform Transformation 軟體延伸有效頻寬
-
N2125A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,1.00 mm,80 GHz 和更高頻率 (1)
N2125A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,1.00 mm,80 GHz 和更高頻率
- 校驗您的 80、100 或 110 GHz UXR 系列示波器的所有通道
- 自動執行完整的出廠級主機校驗
- 支援在現場環境條件下進行全面校驗
-
N2126A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,1.85 mm,40 至 70GHz (1)
N2126A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,1.85 mm,40 至 70GHz
- 校驗擁有 40 GHz 至 70 GHz 頻寬的 UXR 系列示波器
- 自動執行完整的出廠級主機校驗
- 支援在現場環境條件下進行全面校驗
-
N2127A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,3.5 mm,13 至 33 GHz (1)
N2127A Infiniium UXR 即時示波器校驗套件,3.5 mm,13 至 33 GHz
- 校驗擁有 13 GHz 至 33 GHz 頻寬的 UXR 系列示波器
- 自動執行完整的出廠級主機校驗
- 支援在現場環境條件下進行全面校驗
-
N7015A Type-C High-Speed Test Fixture (1)
N7015A Type-C High-Speed Test Fixture
- De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
- Provides test point and probing access for transmitter measurements
- Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL
-
W2637A 適用於邏輯分析儀和示波器的 LPDDR BGA 探棒 (1)
W2637A 適用於邏輯分析儀和示波器的 LPDDR BGA 探棒
- 提供連接到 LPDDR SDRAM、LPDDR NVM 和行動 DDR DRAM 球柵陣列(BGA)封裝的信號接入點
- 傳輸速率高達 400 Mb/s,頻寬 1.5 GHz
- 內嵌式電阻器提供信號隔離,並將電容負載降至最低
-
E2697A E2697A 高阻抗轉接器 (包括被動探棒) [已停產] (1)
E2697A E2697A 高阻抗轉接器 (包括被動探棒) [已停產]
Keysight E2697A 高阻抗轉接器適用於 Infiniium 54850 與 80000 系列高效能示波器高阻抗輸入的探棒連接 (例如,被動探棒、電流探棒)。Keysight E2697A 高阻抗轉接頭,擴充了 Keysight Infiniium 高效能示波器的功能,讓它們適合多種用途的量測,例如電源供應器、轉換器及半導體裝置等。Keysight E2697A 提供了可切換的 AC/DC 耦合,以及 10:1 和 1:1 的衰減設定。
Infiniium Oscilloscope Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Infiniium oscilloscope accessories.