您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

SystemVue 設計套件及專屬應用軟體

藉由將專屬應用軟體及設計套件添加到 SystemVue,您可對射頻系統架構以及數位硬體設計,進行更深入的分析和/或部署。它們可添加到任何 SystemVue 環境中。

請參考下方的產品分頁標籤,以獲得有關可添加到 SystemVue 環境中之各種專屬應用軟體和設計套件的詳細資訊。

配置
請點擊以下連結,以檢視所有 SystemVue 配置:

  • W1711EP SystemVue 引擎 W1711EP SystemVue 引擎 

    W1711EP SystemVue 引擎

    SystemVue 引擎。

  • W1712EP SystemVue 分散式運算 8 套 W1712EP SystemVue 分散式運算 8 套 

    W1712EP SystemVue 分散式運算 8 套

    SystemVue 分散式運算 8 套可加速執行並管理在分散式運算環境中進行的多個參數化掃描模擬。

  • W1713EP SerDes 模型庫 W1713EP SerDes 模型庫 

    W1713EP SerDes 模型庫

    W1713 SerDer 模型庫是 W1714 AMI 建模套件的子集,但沒有 W1714 的程式碼產生功能。

  • W1714EP AMI 建模套件 W1714EP AMI 建模套件 

    W1714EP AMI 建模套件

    AMI 建模套件可將電子系統層級(ESL)SerDes IC 的信號處理區塊最佳化。

  • W1715EP SystemVue MIMO 通道建構軟體 W1715EP SystemVue MIMO 通道建構軟體 

    W1715EP SystemVue MIMO 通道建構軟體

    將 WINNER 和 WINNER-II MIMO 通道衰減效應建模,以便對 4G 系統架構進行真實的實體層研究。

  • W1716EP SystemVue i數位預失真建構軟體 W1716EP SystemVue i數位預失真建構軟體 

    W1716EP SystemVue i數位預失真建構軟體

    藉由建立數位預失真(DPD)網路,來減輕記憶效應並提昇動態範圍,進而提昇 4G 元件的性能。透過引導式,以量測為基礎的介面。

  • W1717EP SystemVue 硬體設計套件 W1717EP SystemVue 硬體設計套件 

    W1717EP SystemVue 硬體設計套件

    可產生完全可合成的階層式 RTL 層級 Verilog 和 VHDL,位元真確且週期準確。

  • W1718EP SystemVue C++ 程式碼產生器 W1718EP SystemVue C++ 程式碼產生器 

    W1718EP SystemVue C++ 程式碼產生器

    SystemVue 介面可建立 C++ 模型,讓您能將實體層演算法,與其他平台上的設計、部署和驗證工具結合使用。

  • W1719EP SystemVue 射頻系統設計套件 W1719EP SystemVue 射頻系統設計套件 

    W1719EP SystemVue 射頻系統設計套件

    針對射頻系統架構師設計的創新模擬器和使用模型 ,可產出更優秀的設計、降低專案風險並節省時間及原型開發成本。

  • W1720EP SystemVue 相位陣列波束成形套件 W1720EP SystemVue 相位陣列波束成形套件 

    W1720EP SystemVue 相位陣列波束成形套件

    • 針對射頻、數位和混合波束成形提供系統級支援
    • 非線性射頻列陣支援
    • 鏈路間的鏈路,以及關鍵波束量測

  • W1724EP SystemVue 元件的 STK 介面 W1724EP SystemVue 元件的 STK 介面 

    W1724EP SystemVue 元件的 STK 介面

    AGI STK 軟體和 SystemVue 之間的介面,可增強雷達/電子戰(EW)的視覺化與環境建模。

  • W1725EP 適用於 SystemVue 元件的射線追蹤設計套件 W1725EP 適用於 SystemVue 元件的射線追蹤設計套件 

    W1725EP 適用於 SystemVue 元件的射線追蹤設計套件

    • 汽車情境建模和通道特性分析引擎
    • 使用內建的元件模型庫,來建立基於圖形操作介面的目標情境
    • 所產生的結果可匯入 SystemVue 以進行雷達模擬 

  • W1904EP SystemVue 自調適 EQ 程式庫 W1904EP SystemVue 自調適 EQ 程式庫 

    W1904EP SystemVue 自調適 EQ 程式庫

    選擇並調諧等化選項,以獲致整體最佳系統效能。