您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

SystemVue 基頻探測與驗證程式庫

SystemVue 基於標準的基頻實體層程式庫,可協助您充滿信心地快速建立並驗證演算法和高效能系統架構,確保它們能在真實條件下有效運作。SystemVue 可在創記錄的最短時間內將實體層概念化為現實。

SystemVue 基頻驗證程式庫

基頻驗證程式庫提供已編譯的信號源、接收器、功能模組和參考設計,它們完全符合現代新興標準的實體層原理,可用於產生、檢驗並接收位於系統圖中不同位置的實體層波形和測試向量,進而在模組層級對系統架構和演算法進行測試。利用固有的 TCP/IP 連結,它們也可以與測試設備和硬體開發板搭配使用,以便共同設計基頻和調變載波信號。

SystemVue 基頻探測程式庫

此探測程式庫建構於驗證程式庫之上。它們也為創新的實體層模組設計提供了開放式平台,包括操作、實體層模組的原生程式碼(數學運算格式)和標準本身的記錄文件。如此一來,系統架構師和演算法開發人員便可在部署創新平台時有好的開始,並為他們提供開放的最佳標準,以便於進行設計比較。探測程式庫是多態結合編譯模型,可加快使用者的模擬速度,並支援使用者提供的 IP,以便輕鬆進行比較。對於從事新興標準尖端開發工作的設計人員來說,它們也是理想的學習工具和工作幫手。申請特別授權和支援。如需更多資訊,請就近聯絡是德科技業務專員。

程式庫 基頻驗證
程式庫
(已編譯)

5G(New Radio,Verizon)

W1907BP

W1906EP

LTE-Advanced(3GPP Rel 8、9、10 和 11)

W1918EP

LTE(3GPP Rel 8)

W1910EP

3G(GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000、WCDMA、HSUPA、HSDPA、HSPA+ 和 MSR 測試平台的支援)

W1916EP

WiMAX™ 802.16e

W1911EP

WLAN(802.11a/b/g/n、802.11ac、Bluetooth 2.1+EDR)

W1917EP
毫米波 WPAN(802.15.3c、802.11ad1 W1915EP

DVB-x2(DVB-S2、DVB-T2、ISDB-T)

W1914EP

OFDM2、Zigbee2,大約 40 種通用數位調變(僅限信號源)2

W1461BP
數位調變解調器(基本、衛星和軍事通信) W1902EP

雷達(脈衝式都卜勒、FMCW、DAR、SAR、SFR、MIMO、相位陣列)

W1905EP
汽車雷達 W1908EP

GNSS(GPS,以及 GLONASS、北斗、伽利略系統)

W1919EP

DOCSIS 3.1(客製 TX/RX 程式庫) 詢價
DVB-S2X(客製程式庫;也包括傳統 DVB-S2) 詢價

表 1:SystemVue 基頻 PHY 程式庫與 IP 存取等級的比較

1 另亦與 WGA 實體層規格 1.1 相容。
2 核心的 W1461 SystemVue 環境包含免費的功能模組組合和應用範例,對於建立客製化波形應用軟體,以及將測試向量載入儀器,都非常有用。

Signal Studio 提供協作授權

Keysight Signal Studio 的最新版本目前提供「匯出至是德科技模擬」的選項。使用這個新選項所匯出的加密 .WFM 波形檔,保留了它們的 Signal Studio 授權,但可在 SystemVue 資料流程模擬中使用,實際情況取決於模擬主機中可使用的授權類型。這需要 SystemVue 2013.01 或更新的版本。

請查看 Signal Studio 選項 7FP(節點鎖定主機/信號源上的固定永久授權)或選項 7NP(浮動式授權)。以下所列的 Signal Studio 軟體產品均提供此模擬選項:

  • N7600B WCDMA
  • N7601B CDMA
  • N7602B GSM/EDGE
  • N7606B Bluetooth
  • N7611B DAB
  • N7612B TD-SCDMA
  • N7615B WiMAX
  • N7617B WLAN
  • N7623B DVB
  • N7624B LTE FDD
  • N7625B LTE TDD

配置

SystemVue 基頻參考程式庫可加入任何 SystemVue 環境或軟體套件中。參考以下連結以檢視其他 SystemVue 配置:

  • W1902EP SystemVue 數位數據機程式庫 W1902EP SystemVue 數位數據機程式庫 

    W1902EP SystemVue 數位數據機程式庫

    W1902EP 是一個模擬參考程式庫,針對衛星和軍事通訊架構設計人員、基頻演算法研究人員以及研發階段的元件驗證人員的需求,支援 40 種調變類型。

  • W1905EP SystemVue 雷達模型程式庫 W1905EP SystemVue 雷達模型程式庫 

    W1905EP SystemVue 雷達模型程式庫

    W1905 雷達模型程式庫(Radar Model Library)提供超過 40 種設定好的原始參數區塊及 26 個更高階的參考設計,以便於建立雷達系統運作情境。

  • W1908EP SystemVue 汽車雷達程式庫 W1908EP SystemVue 汽車雷達程式庫 

    W1908EP SystemVue 汽車雷達程式庫

    W1908 SystemVue 汽車雷達程式庫提供許多用於汽車雷達情境模擬的高度參數化模擬模型和參考設計。

  • W1806BP 5G NR Algorithm Design Module W1806BP 5G NR Algorithm Design Module 

    W1806BP 5G NR Algorithm Design Module

    Includes existing 5G NR library but with no phased array included.

  • W1906EP 5G 基頻驗證程式庫 W1906EP 5G 基頻驗證程式庫 

    W1906EP 5G 基頻驗證程式庫

    • 多天線系統架構
    • 經過修改的 3GPP 3D 通道模型,支援毫米波通道特性分析
    • 先進的參考基頻建模 IP,支援多種 5G 候選波形技術
    • 多通道射頻特性模型

  • W1907BP 5G 前向基頻驗證軟體套件 W1907BP 5G 前向基頻驗證軟體套件 

    W1907BP 5G 前向基頻驗證軟體套件

    • SystemVue 參考程式庫的多功能軟體套件
    • 5G、2G/3G/4G 和 MIMO 通道衰減,適用於相容性/傳輸速率/干擾研究
    • 適合下一代通訊架構師、標準開發人員、基頻開發人員和元件驗證人員使用

  • W1910EP SystemVue LTE 基頻驗證 W1910EP SystemVue LTE 基頻驗證 

    W1910EP SystemVue LTE 基頻驗證

    可協助系統架構師和演算法設計工程師根據 3GPP LTE 規範,使用預編譯的原始碼、編碼和接收器功能模組執行設計測試。

  • W1911EP SystemVue WiMAX 基頻驗證 W1911EP SystemVue WiMAX 基頻驗證 

    W1911EP SystemVue WiMAX 基頻驗證

    可協助系統架構師和演算法設計工程師根據 Mobile WiMAX™ 和 Fixed WiMAX™ 規範,使用預編譯的原始碼、編碼和接收器功能模組執行設計測試。

  • W1914EP SystemVue DVB-x2 基頻驗證 W1914EP SystemVue DVB-x2 基頻驗證 

    W1914EP SystemVue DVB-x2 基頻驗證

    可為衛星通訊發射信號源提供可配置的 IP 參考,讓您能對數位視訊廣播 DVB-x2 相符性信號,進行基頻接收器架構及演算法驗證。

  • W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基頻驗證 W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基頻驗證 

    W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基頻驗證

    針對在 60 GHz 頻率上運作的 802.11ad 和 802.15.3c 個人區域網路,提供適用於發射器/接收器的可配置 IP 參考。使用 SystemVue 支援模擬和基於硬體的驗證。

  • W1916EP 3G 基頻驗證程式庫 W1916EP 3G 基頻驗證程式庫 

    W1916EP 3G 基頻驗證程式庫

    選配的 Keysight SystemVue 模擬參考程式庫,讓多格式射頻裝置製造商能夠支援現有的商用無線標準。

  • W1917EP WLAN 基頻驗證程式庫 W1917EP WLAN 基頻驗證程式庫 

    W1917EP WLAN 基頻驗證程式庫

    可選配的 Keysight SystemVue 模擬參考程式庫,讓多格式射頻裝置製造商能夠支援現有的商用無線標準。

  • W1918EP LTE-Advanced 基頻驗證程式庫 W1918EP LTE-Advanced 基頻驗證程式庫 

    W1918EP LTE-Advanced 基頻驗證程式庫

    選配的 Keysight SystemVue 模擬參考程式庫,讓多格式射頻裝置製造商能夠支援現有的商用無線標準。

  • W1919EP GNSS 基頻驗證程式庫 W1919EP GNSS 基頻驗證程式庫 

    W1919EP GNSS 基頻驗證程式庫

    選配的 Keysight SystemVue 模擬參考程式庫,讓全球導航衛星系統能夠支援現有的商用無線標準。