您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Data Acquisition and Switching Modules Comparison

Compare All Data Acquisition and Switching Modules (83)

Find a Data Acq and Switching Module

  • 34901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A 34901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A (1) 

    34901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A

    Keysight 34901A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,是用途最廣的通用型掃描多工器。

  • 34902A 16頻道多工器(兩線式/四線式)模組 34902A 16頻道多工器(兩線式/四線式)模組 (1) 

    34902A 16頻道多工器(兩線式/四線式)模組

    34970A資料蒐集/交換器適用的Keysight 34902A模組,使用簧片繼電器來達到每秒250個頻道的掃描速率。

  • 34903A 20頻道起動器/ GP切換模組 34903A 20頻道起動器/ GP切換模組 (1) 

    34903A 20頻道起動器/ GP切換模組

    Keysight 34903A是34970A資料蒐集/切換器適用的通用切換模組。

  • 34904A 4 x 8矩陣模組 34904A 4 x 8矩陣模組 (1) 

    34904A 4 x 8矩陣模組

    34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34904A模組,為您的待測裝置與測試儀器提供了一條最彈性的連接路徑。

  • 34905A 50歐姆模組,2 GHz 兩組1:4 RF多工器 34905A 50歐姆模組,2 GHz 兩組1:4 RF多工器 (1) 

    34905A 50歐姆模組,2 GHz 兩組1:4 RF多工器

    34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34905A RF多工器模組,提供了高頻和脈衝信號的寬頻切換能力。

  • 34906A 2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組 34906A 2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組 (1) 

    34906A 2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組

    用於 34970A 資料擷取/切換組件的 Keysight 34906A RF 多工器模組,提供高頻和脈衝信號的寬頻切換功能。

  • 34907A 多功能模組 34907A 多功能模組 (1) 

    34907A 多功能模組

    34970A資料蒐集/切換器適用的Keysight 34907A模組,為各種感應和控制應用提供了相當大的彈性。

  • 34908A 40頻道單端式多工器模組 34908A 40頻道單端式多工器模組 (1) 

    34908A 40頻道單端式多工器模組

    使用34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34908A模組,為電池測試、元件特性分析與桌上型測試等common-low應用,提供最大的密度。

  • 34921A 34980A用的40頻道電樞多工器 34921A 34980A用的40頻道電樞多工器 (1) 

    34921A 34980A用的40頻道電樞多工器

    • 40 個 2 線式鎖態電樞繼電器通道
    • 300V、1A 切換;2A 負載電流
    • 掃描速率高達每秒 100 個通道
    • 內建熱耦參考接面
    • 4 個電流通道
       

  • 34922A 適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器 34922A 適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器 (1) 

    34922A 適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器

    • 70 個 2 線式鎖態電樞繼電器通道
    • 300V、1A 切換;2A 負載電流
    • 掃描速率高達每秒 100 個通道
    • 混合 2 或 4 線式配置