您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

OBSAI 的通訊協定測試產品

開發過程中的啟動除錯與驗證階段期間,若在您的下一項設計中採用了 OBSAI 互連標準,會展現出新的測試挑戰。

主要挑戰之一,是在測試時所有模組可能不可用或尚未準備就緒。例如,RF 區塊需要在無基頻區塊的情況下測試,反之亦然。

為確保您的設計運作符合通訊協定規格,您必須深入分析待測裝置,並能夠觸發通訊協定特定碼型或錯誤狀況。

若要重現系統問題或執行非回歸測試,您經常需要建立可能難以使用真實裝置重現的流量環境。

  • 加速您 OBSAI 基地收發台的測試開發
  • 結合激發與分析,簡化您的 OBSAI 測試環境作業
  • N5340A Keysight RP3 和 RP1適用的測試模組 [已停產] N5340A Keysight RP3 和 RP1適用的測試模組 [已停產] 

    N5340A Keysight RP3 和 RP1適用的測試模組 [已停產]

    結合自訂的激發產生與分析,以更快速診斷您的系統並為系統進行特性分析

  • N5341A Keysight RP3-01、RP3、RP1 和乙太網路適用的測試模組 [已停產] N5341A Keysight RP3-01、RP3、RP1 和乙太網路適用的測試模組 [已停產] 

    N5341A Keysight RP3-01、RP3、RP1 和乙太網路適用的測試模組 [已停產]

    結合自訂的激發產生與分析,以更快速診斷您的系統並為系統進行特性分析