您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

先進設計系統(ADS)模擬元件


先進設計系統(ADS)設計元件為 W2200 ADS 核心環境提供附加功能,讓設計人員能客製 ADS 配置,以滿足其設計需求。

ADS Element Overview

這些元件包含獨特的設計和模擬功能,以組成功能強大且經濟實惠的軟體套件。如搭配現有 ADS 配置或任何 ADS 軟體套件使用,它們可讓您以經濟實惠且靈活的方式,擴充設計與模擬功能。

額外的元件可新增至現有軟體套件中,以擴展軟體之設計與開發功能。

註:所有元件需配有 W2200 ADS Core 和其他所需元件。

  • W2200BP 先進設計系統(ADS)核心 W2200BP 先進設計系統(ADS)核心 

    W2200BP 先進設計系統(ADS)核心

    此高頻設計軟體的模擬與合成軟體套件,可為企業級的射頻、微波、MMIC 和 RFIC 設計流程,提供調諧、最佳化及統計設計支援。

  • W2300EP 諧波平衡元件 W2300EP 諧波平衡元件 

    W2300EP 諧波平衡元件

    提供經多音頻信號源激發的非線性電路分析,以及放大器、射頻、微波、示波器和客製電路設計所需的完整預配置模擬設定。

  • W2305EP X 參數產生器 W2305EP X 參數產生器 

    W2305EP X 參數產生器

    讓 MMIC、RF-SIP 及射頻模組設計公司,能夠準確地建構非線性裝置(例如功率放大器、前端模組和收發器)的預製原型模型(pre-prototype model)。

  • W2306EP 線性模擬器元件 W2306EP 線性模擬器元件 

    W2306EP 線性模擬器元件

    線性模擬器元件(Linear Simulator Element)為頻域電路模擬器,可在線性條件下,分析各種射頻和微波電路。

  • W2307EP 互連工具箱元件 W2307EP 互連工具箱元件 

    W2307EP 互連工具箱元件

    • 互連工具箱元件可設計堆疊和信號軌跡線的幾何圖形
    • 最佳化的重要參數:晶片互連鏈路中的後等化器眼圖參數
    • 還有許多

  • W2301EP 電路波封元件 W2301EP 電路波封元件 

    W2301EP 電路波封元件

    為複雜的數位調變射頻信號提供有效的模擬技術,並包含設計線性化電路、RF 系統與 PLL 系統的樣板。

  • W2302EP 暫態卷積和通道模擬元件 W2302EP 暫態卷積和通道模擬元件 

    W2302EP 暫態卷積和通道模擬元件

    先進的時域模擬器,包含 IBIS I/O 模組、信號完整性驗證、寬頻與高頻 SPICE 模擬。

  • W2308EP 通道模擬器元件 W2308EP 通道模擬器元件 

    W2308EP 通道模擬器元件

    通道模擬器元件軟體授權。

  • W2310EP 暫態模擬器和寬頻 SPICE W2310EP 暫態模擬器和寬頻 SPICE 

    W2310EP 暫態模擬器和寬頻 SPICE

    先進的時域模擬器,包含 IBIS I/O 模組、信號完整性驗證、寬頻與高頻 SPICE 模擬,但不包括通道模擬。

  • W2312EP 暫態卷積和通道模擬分散式運算 8 個一組元件 W2312EP 暫態卷積和通道模擬分散式運算 8 個一組元件 

    W2312EP 暫態卷積和通道模擬分散式運算 8 個一組元件

    先進設計系統(ADS)暫態卷積和通道模擬分散式運算 8 個一組元件,可在連接分散式運算叢集的工作站上,加速信號完整性批次模式參數掃描。

  • W2317EP DDR 匯流排模擬器分散式運算 8 個一組 W2317EP DDR 匯流排模擬器分散式運算 8 個一組 

    W2317EP DDR 匯流排模擬器分散式運算 8 個一組

    • 加快 DDR 匯流排模擬器模擬的參數掃描速度
    • 支援以執行 Linux 的 Load Sharing Facility(LSF)或 Sun Grid Engine 的運算叢集

  • W2500EP 暫態卷積 GT 和通道模擬元件 W2500EP 暫態卷積 GT 和通道模擬元件 

    W2500EP 暫態卷積 GT 和通道模擬元件

    在支援 NVIDIA GPU 的電腦上加速 ADS 暫態卷積。

  • W2303EP Verilog-A 元件 W2303EP Verilog-A 元件 

    W2303EP Verilog-A 元件

    可在 ADS 與 GoldenGate 上,提供 Verilog-A 模型模擬。此編譯器型解決方案所提供的模擬時間與內建機型相當。

  • W2309EP DDR 匯流排模擬器 W2309EP DDR 匯流排模擬器 

    W2309EP DDR 匯流排模擬器

    • 無需不穩定的外推演算法,即可針對任意低誤碼率位準進行嚴格的 DQ 和 DQS 眼圖計算
    • 目標 BER 的完整邊限量測與 JEDEC DDR4 Rx 遮罩
    • 混搭驅動程式和接收器的內建、IBIS 和電路模型
    • 擷取上升和下降信號緣間的非對稱性

  • W2316EP 線性分散式運算 8 個一組元件 W2316EP 線性分散式運算 8 個一組元件 

    W2316EP 線性分散式運算 8 個一組元件

    • 加速線性模擬
    • 對電腦叢集的 8 個節點同時執行 8 個並聯通道模擬

  • W2319EP 矽晶 RFIC 與 Virtuoso 互通性元件 W2319EP 矽晶 RFIC 與 Virtuoso 互通性元件 

    W2319EP 矽晶 RFIC 與 Virtuoso 互通性元件

    • 能夠在 ADS 使用於 Virtuoso 建立的電路圖
    • 能夠在「互通模式」中使用 CDF 元件定義及其他 OpenAccess 相容性功能
    • 在使用最少 ADS 附加元件的基線 Virtuoso PDK 中運作

  • W2320EP 進階布局元件 W2320EP 進階布局元件 

    W2320EP 進階布局元件

    • 電路布局驗證(LVS)
    • 設計規則檢查(DRC)
    • DRC 與 LVS 第三方工具
    • 製造網格
    • 矽晶虛擬金屬填充工具程式

  • W2321EP 布局元件 W2321EP 布局元件 

    W2321EP 布局元件

    完整的實體設計環境,特別適用於高頻電路的開發,包含 ODB++、DXF、Gerber/drill、IGES 與 GDS-II 格式的布線圖匯入/匯出。

  • W2322EP Gerber Union 元件 W2322EP Gerber Union 元件 

    W2322EP Gerber Union 元件

    布局原圖轉換工具,專門用於將 Gerber 檔案轉換為乾淨整潔的布局原圖,以便事後透過 Momentum 3D 平面 EM 設計及驗證工具進行 EM 分析。

  • W2324EP 大容量布局預處理器元件 [已停產] W2324EP 大容量布局預處理器元件 [已停產] 

    W2324EP 大容量布局預處理器元件 [已停產]

    適用於先進設計系統(ADS)的 W2324 大容量布局預處理器元件。

  • W2340EP RFPro UI、Momentum、FEM 元件 W2340EP RFPro UI、Momentum、FEM 元件 

    W2340EP RFPro UI、Momentum、FEM 元件

    • 全新的使用者介面
    • 專家級電磁預設
    • 分析、調諧、最佳化
    • 電磁模擬技術
    • 整合到 ADS 中

  • W2341EP Momentum G2 元件 W2341EP Momentum G2 元件 

    W2341EP Momentum G2 元件

    用於被動電路分析的 3D 平面電磁(EM)模擬器。其中包含不同模組,以執行導體與插槽中的電流、電路最佳化與分析模型的模擬動畫。

  • W2342EP FEM 模擬器、RFPro UI 元件 W2342EP FEM 模擬器、RFPro UI 元件 

    W2342EP FEM 模擬器、RFPro UI 元件

    在先進設計系統(ADS)流程中整合全 3D 的 FEM 模擬器與 RFPro UI。

  • W2343EP Momentum 分散式運算 8 個一組元件 W2343EP Momentum 分散式運算 8 個一組元件 

    W2343EP Momentum 分散式運算 8 個一組元件

    藉由多達 8 個節點的運算叢集進行平行運算,將 Momentum G2 的模擬速度提升超過 6 倍。適用於要求信號完整性的電路板、封裝的大規模模擬。

  • W2344EP 3D EM 分散式運算 8 個一組元件 W2344EP 3D EM 分散式運算 8 個一組元件 

    W2344EP 3D EM 分散式運算 8 個一組元件

    3D EM 分散式運算 8 個一組元件,可在 8 個運算叢集節點上,同時執行 8 個平行的工作,大幅加速 EMPro 模擬。

  • W2345EP 諧波平衡分散式運算 8 個一組元件 W2345EP 諧波平衡分散式運算 8 個一組元件 

    W2345EP 諧波平衡分散式運算 8 個一組元件

    可在 8 個運算叢集節點上,同時執行 8 個平行的模擬,大幅加速諧波平衡模擬。

  • W2346EP 線性分散式運算 8 個一組元件 W2346EP 線性分散式運算 8 個一組元件 

    W2346EP 線性分散式運算 8 個一組元件

    透過在 8 個運算叢集節點上,同時執行 8 個平行的模擬,可大幅加速電路波封模擬。

  • W2349EP ADS 電熱模擬器元件 W2349EP ADS 電熱模擬器元件 

    W2349EP ADS 電熱模擬器元件

    • 使用最新的熱解算器技術,提供「溫度感知」的電路模擬結果
    • 與 ADS 布局和電路模擬器直接整合,不需將資料傳送到獨立的熱解算器
    • 大容量熱解算器技術

  • W2350EP DDR3 相符性測試工作台 W2350EP DDR3 相符性測試工作台 

    W2350EP DDR3 相符性測試工作台

    • DDR3 相符性測試所需的模擬與量測關聯性和工作流程
    • LPDDR3 相符性測試所需的模擬與量測關聯性和工作流程

  • W2351EP DDR4 相符性測試工作台 W2351EP DDR4 相符性測試工作台 

    W2351EP DDR4 相符性測試工作台

    • DDR4 相符性測試所需的模擬與量測關聯性和工作流程
    • 模擬測試工作台
    • Waveform Bridge 腳本程式

  • W2352EP PCI Express 相符性測試台 W2352EP PCI Express 相符性測試台 

    W2352EP PCI Express 相符性測試台

    • 包括 PCI Express 模擬測試台和波形橋腳本
    • 可客製的 PCI Express 模擬測試台
    • Infiniium PCI Express 相符性應用軟體可連接波形橋腳本,以比對模擬和量測定關聯性

  • W2353EP USB 相符性測試台 W2353EP USB 相符性測試台 

    W2353EP USB 相符性測試台

    • 包括 USB 模擬測試台和波形橋腳本
    • 可客製的 USB 模擬測試台
    • Infiniium USB 相符性應用軟體可連接波形橋腳本,以比對模擬和量測定關聯性

  • W2359EP PIPro 電源完整性電磁分析元件 W2359EP PIPro 電源完整性電磁分析元件 

    W2359EP PIPro 電源完整性電磁分析元件

    • 可對複雜 PXB 進行 PI 分析的大容量電磁模擬
    • 可在 ADS 中執行 PI 和 SI 分析的緊密整合的工作流程
    • 直流壓降分析
    • 交流配電網路(AC PDN)阻抗分析
    • 電源平面諧振分析

  • W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件 W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件 

    W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件

    • 可對複雜 PXB 進行 PI 分析的大容量電磁模擬
    • 可在 ADS 中執行 PI 和 SI 分析的緊密整合的工作流程
    • 創新的複合電磁分析技術提供出色的分析速度和分析準確度
    • 專注於 SI/PI 的網路驅動使用模式

  • W2361EP Ptolemy 與 VTB 引擎 W2361EP Ptolemy 與 VTB 引擎 

    W2361EP Ptolemy 與 VTB 引擎

    可針對時間同步資料流、模型分析與最佳化、HDL Cosim,以及數位、802.xx、天線、無線電與 Bluetooth® 設計模型等領域,提供系統級模擬與設計的解決方案。

  • W2362EP 射頻架構與合成元件 W2362EP 射頻架構與合成元件 

    W2362EP 射頻架構與合成元件

    • 核心線性模擬、電路圖、布局和儀器連結
    • 射頻系統模擬及預算分析
    • ADS 使用者的個人設計生產力工具
    • 完整的電路合成,以及客製的濾波器、匹配、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL

  • W2372EP 射頻架構、合成、調變射頻元件 W2372EP 射頻架構、合成、調變射頻元件 

    W2372EP 射頻架構、合成、調變射頻元件

    • ADS 用個人電路合成與射頻系統設計工具
    • 射頻系統架構及預算分析
    • 用於系統和電路的調變射頻模擬
    • 完整的電路合成功能,可合成客製濾波器、匹配網路、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL

  • W2376EP RFPro、Momentum、FEM 元件 W2376EP RFPro、Momentum、FEM 元件 

    W2376EP RFPro、Momentum、FEM 元件

    • 新的操作介面(UI)
    • 專家級電磁電路預設
    • 分析、調校、最佳化
    • 電磁模擬技術
    • 整合於先進設計系統(ADS)中

  • W2377EP FlexDCA RnD 套裝元件 W2377EP FlexDCA RnD 套裝元件 

    W2377EP FlexDCA RnD 套裝元件

    FlexDCA 的進階 PAM4 和抖動量測功能,讓先進設計系統(ADS)的使用者能夠有效分析模擬波形。

  • W2381EP VTB 引擎元件 W2381EP VTB 引擎元件 

    W2381EP VTB 引擎元件

    • 可存取高效能資料流程模擬引擎,以模擬預先定義且符合標準的測試平台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用
       

  • W2391EP ADS 資料顯示元件 W2391EP ADS 資料顯示元件 

    W2391EP ADS 資料顯示元件

    • 以圖形方式(一整套的繪圖、軌跡類型及注釋)顯示模擬結果,讓使用者能更充分瞭解設計性能
    • 儲存和檢索先前的模擬結果,便於查看並與當前的設計模擬結果作比較
    • 使用客製的方程式與運算式來查看和操控資料

  • W2393EP Memory Designer 元件 W2393EP Memory Designer 元件 

    W2393EP Memory Designer 元件

    • Memory Designer 元件
    • DDR 匯流排模擬器