產品特性

PathWave ADS 軟體套件針對特定設計工作流程,為設計人員提供預先配置的組合。 這些軟體套件提供系統、電路與電磁(EM)等三種模擬技術,以協助設計人員處理通訊系統、GaAs MMIC、RFIC、射頻 SiP、射頻電路板,以及信號完整性應用。 PathWave ADS 軟體套件包含 W3600B PathWave ADS Core + EM Design Core,本身便已是功能強大的射頻和微波設計軟體套件,另外還加上與Design Elements的組合,每個元件都能提供特定的設計和模擬功能。 模擬元件由一個或多個獨立的模組所組成,每一元件均提供不同的設計或開發功能。 藉由搭配使用這些模組,您可建構一個效率絕佳的高效能組合。

您可將額外的 ADS 模擬元件新增至現有軟體套件中,以擴增此軟體的設計與開發功能。

增進設計自信度

有了完整的資料,設計團隊可以確認他們的設計是否符合規格。 PathWave ADS 的資料顯示和分析功能可產生各種圖形與圖表,讓您對設計滿懷信心。 使用精靈、設計指南和樣板,更快完成您的設計。 完備的設計流程,包含電路圖/原理圖、布局、電路、電熱及電磁模擬。

找到符合您需求的產品

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

需要更多關於 PathWave ADS 產品的資訊嗎? 查閱配置指南

先進設計系統(ADS)套件的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助