您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

ADS 無線程式庫

Keysight ADS 和 GoldenGate 無線程式庫,能提供為現存和發展中的無線標準進行產品設計和驗證的能力,包括 5G、自駕車、功率電子、雷達、802.11、LTE 和其他。驗證程式庫包括預先配置的模擬設定,搭配和無線和雷達規格完全相符的「黃金參考」信號源和解調。其信號產生和解調演算法與是德科技儀器完全一致,可為您的電路模擬和驗證結果提供儀器級的相符性和準確度。是德科技積極參與國際標準組織及相關的標準制定,因此可及時展開儀器設計和開發,這也是我們的無線程式庫能與最新標準永遠維持同步的主因。

  • W2363EP 成熟的無線程式庫元件 W2363EP 成熟的無線程式庫元件 

    W2363EP 成熟的無線程式庫元件

    提供遵循無線連結標準的 PHY 層級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。

  • W2375EP 功率電子程式庫元件 W2375EP 功率電子程式庫元件 

    W2375EP 功率電子程式庫元件

    • Palette with components specifically built for Power Electronics
    • Pulse Width Modulator works in both Transient Convolution and Harmonic Balance simulators
    • Power device models: ASM GaN, SiC power MOS, IGBT, gate driver, and generic MOSFET

  • W2364EP 2G/3G 蜂巢式程式庫元件 W2364EP 2G/3G 蜂巢式程式庫元件 

    W2364EP 2G/3G 蜂巢式程式庫元件

    提供遵循無線連結標準的 PHY 層級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。

  • W2365EP 無線網路程式庫元件 W2365EP 無線網路程式庫元件 

    W2365EP 無線網路程式庫元件

    提供遵循無線連結標準的 PHY 層級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。

  • W2366EP 整合式無線程式庫元件 W2366EP 整合式無線程式庫元件 

    W2366EP 整合式無線程式庫元件

    提供遵循無線連結標準的完整 PHY 層級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。

  • W2367EP WiMedia 無線程式庫元件 W2367EP WiMedia 無線程式庫元件 

    W2367EP WiMedia 無線程式庫元件

    提供預配置的模擬設定、信號源和完全編碼誤碼率(BER)分析,以模擬 WiMedia 產品中使用的電路。

  • W2368EP 3GPP-LTE 無線程式庫元件 W2368EP 3GPP-LTE 無線程式庫元件 

    W2368EP 3GPP-LTE 無線程式庫元件

    可為先進設計系統(ADS)提供符合 3GPP 要求的信號處理模型和預先配置的設定。

  • W2382EP 雷達驗證測試工作台元件 W2382EP 雷達驗證測試工作台元件 

    W2382EP 雷達驗證測試工作台元件

    • 預先配置的通用雷達信號測試工作台
    • 可根據發射器效能(例如 EVM、ACPR 和波形)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用

  • W2383EP ADS 5G 調變解調變程式庫 W2383EP ADS 5G 調變解調變程式庫 

    W2383EP ADS 5G 調變解調變程式庫

    • 支援符合新興 5G 無線標準的設計驗證
    • 包含預先配置的模擬設定、調變信號源和解調變檔,完全符合無線規範

  • W2385EP 無線網路驗證測試台元件 W2385EP 無線網路驗證測試台元件 

    W2385EP 無線網路驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 802.11ac (WLAN) 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用

  • W2388EP LTE 3GPP 驗證測試台元件 W2388EP LTE 3GPP 驗證測試台元件 

    W2388EP LTE 3GPP 驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 LTE 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用
       

  • W2390EP LTE-A 驗證測試台元件 W2390EP LTE-A 驗證測試台元件 

    W2390EP LTE-A 驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 LTE-A 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用