您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Discontinued High-Speed Digitizers and Systems

The following products have been discontinued:

  • DC105
  • DC110
  • DC111
  • DC220
  • DC240
  • P001
  • WE110
  • RC200
  • RC201
  • M9202A PXIe 12-bit Wideband IF Digitizer [已停產] M9202A PXIe 12-bit Wideband IF Digitizer [已停產] 

    M9202A PXIe 12-bit Wideband IF Digitizer [已停產]

    PXIe 12-bit IF digitizer running at 2 GS/s, with 1 GHz analog bandwidth, on-board real-time DDC processing and continuous data streaming capability.

  • M9210A PXI-H 10 位元高速數位示波器 [已停產] M9210A PXI-H 10 位元高速數位示波器 [已停產] 

    M9210A PXI-H 10 位元高速數位示波器 [已停產]

    雙通道 10 位元高速數位示波器,具備 1.4GHz 類比頻寬、高達 4GS/s 的取樣率,以及高達 512MB 的內建記憶體。

  • M9703A AXIe 12 位元高速數位轉換器/寬頻數位接收器 [已停產] M9703A AXIe 12 位元高速數位轉換器/寬頻數位接收器 [已停產] 

    M9703A AXIe 12 位元高速數位轉換器/寬頻數位接收器 [已停產]

    • 8 個通道和高達 1.6 GS/s 的取樣率,在交錯模式下取樣率高達 3.2 GS/s
    • 輸入頻率範圍為直流至 2 GHz
    • 即時處理能力(如數位降頻)和高達 16 GB 的內建記憶體

  • U1056B Data Acquisition Systems and Software [已停產] U1056B Data Acquisition Systems and Software [已停產] 

    U1056B Data Acquisition Systems and Software [已停產]

    • Build your own data acquisition system
    • Chassis to 8 slots
    • High-speed digitizers up to 12-bit, 8GS/s
    • AcqirisMAQS software for multichannel visualization

  • U1061A Keysight 8 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產] U1061A Keysight 8 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產] 

    U1061A Keysight 8 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 PXI 數位轉換器,2 通道,高達 2 GS/s,高達 1 GHz 頻寬

  • U1062A Keysight 10 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產] U1062A Keysight 10 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產] 

    U1062A Keysight 10 位元高速 PXI 數位轉換器 [已停產]

    10 位元 PXI 數位轉換器,1-2 通道,高達 4 GS/s,高達 2 GHz 頻寬

  • U1063A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] U1063A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1063A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,4 通道,高達 1 GS/s,高達 250 MHz 頻寬

  • U1064A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] U1064A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1064A Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,1-4 通道,高達 4 GS/s,高達 1 GHz 頻寬

  • U1065A Keysight 10 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] U1065A Keysight 10 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1065A Keysight 10 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    10 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,1-4 通道,高達 8 GS/s,高達 3 GHz 頻寬

  • U1066A Keysight 12 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] U1066A Keysight 12 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1066A Keysight 12 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    12 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,2 通道,高達 420 MS/s,高達 300 MHz 頻寬

  • U1067A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] U1067A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1067A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 PCI 數位轉換器,1 通道,高達 1 GS/s,高達 250 MHz 頻寬

  • U1068A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] U1068A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1068A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 PCI 數位轉換器,1 通道,高達 2 GS/s,高達 500 MHz 頻寬

  • U1069A 8-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產] U1069A 8-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產] 

    U1069A 8-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產]

    High-speed PCI digitizers, 1-2 channels, 500 MS/s - 2 GS/s, 500 MHz - 1 GHz

  • U1070A 12-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產] U1070A 12-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產] 

    U1070A 12-bit High-Speed PCI Digitizers [已停產]

    • U1070A-001 DP 310 single-channel, 420 MS/s
    • U1070A-002 DP308 single-channel, 200 MS/s
    • U1070A-003 DP306 single-channel, 100 MS/s DP

  • U1071A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] U1071A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1071A Keysight 8 位元高速 PCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 PCI 數位轉換器,2 通道,高達 2 GS/s,高達 1 GHz 頻寬

  • U1080A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] U1080A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1080A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    8 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,2 通道,高達 2 GS/s,高達 1 GHz 頻寬 (含 FPGA 處理)

  • U1082A 8-bit High-Speed PCI Digitizers with On-Board Signal Processing [已停產] U1082A 8-bit High-Speed PCI Digitizers with On-Board Signal Processing [已停產] 

    U1082A 8-bit High-Speed PCI Digitizers with On-Board Signal Processing [已停產]

    • U1082A-001 dual-channel, 1-2 GS/s AP240
    • U1082A-002 dual-channel,.5-1 GS/s AP235
    • On-board signal processing available: AVG, peak detect, ping pong data handling.

  • U1083A 10 和 14 位元高速 VME/VXS 模組 [已停產] U1083A 10 和 14 位元高速 VME/VXS 模組 [已停產] 

    U1083A 10 和 14 位元高速 VME/VXS 模組 [已停產]

    高速 VME/VXS 模組,1.2 - 2 GS/s,500 MHz - 3 GHz,電路板 Xilinx Virtex-4 FPGA 和韌體開發套件