這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
加快設計和模擬工作流程
PathWave ADS 透過內建的樣板提供整合式設計指引,讓您更快開始起跑。 您可在完整的元件程式庫中,輕鬆找到您需要的元件。 自動與布局維持同步,方便您在進行電路圖或電路圖設計時,同時查看實體布局。
- 透過完整的桌面工作流程,實現成功的設計。
- 輕鬆與 PathWave 電磁模擬器進行整合。
- 團隊間可共享並管理工作區。
- 使用 X 參數進行模型非線性設計 *。
- 先進晶圓廠與出色產業設計的完美組合。
- 使用經過最佳化的 cockpit 和資料顯示功能,大幅提高良率。
* X 參數是是德科技在美國、歐洲、日本和其他地區的商標和註冊商標。 X 參數格式與底層公式,均對外公開並加有文件記錄。
提升設計自信度
有了完整的資料,設計團隊可以確認他們的設計是否符合規格。 PathWave ADS 的資料顯示和分析功能可產生各種圖形與圖表,讓您對設計滿懷信心。 使用精靈、設計指南和樣板,更快完成您的設計。 完備的設計流程,包含電路圖、布局、電路、電熱及電磁模擬。
克服高速數位設計的重重挑戰
隨著印刷電路板(PCB)的頻率和速度不斷升高,信號和功率的完整性變得越來越重要。 傳輸線效應所導致的損耗,將導致電子裝置異常或故障。 想要準確模擬 PCB,對軌跡、導孔和互連進行建模,是必不可少的流程。 進行 PCB 設計時,您可使用整合式電路設計,以及針對電源與信號分析而客製的電磁模擬器,改善高速鏈路的效能。
提高功率轉換器設計的可靠度
電源供應器、太陽能逆變器及電動車正不斷要求提高功率元件的設計效率。 能促使效率提高的技術是寬能隙材料,例如碳化矽和氮化鎵。 建立現代材料和切換式電源供應器的模型,有助於將功率元件的設計最佳化,進而提升效率。
PathWave 先進設計系統(ADS) 套件
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
W3600B PathWave ADS and EM Design Core, RF/MW/mmWave design software, creates/imports 3D structures such as connectors for integration into your design.
W3601B PathWave ADS 和 EM Design Core 具有射頻布局、封裝和 3D 迴避路由設計功能,讓您能加速開發多製程電路和射頻模組。
W3602B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有諧波平衡非線性模擬器。 完整的非線性多元件放大器穩定性分析。
W3603B PathWave ADS 和 EM 設計環境,附有諧波平衡、電路波封、暫態/卷積電路模擬器。 了解詳情!
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有線性電路和 RFPro 3DEM 模擬器(Momentum 和 FEM)。 射頻布局與 3D 迴避路由,適用於多技術射頻模組實體設計,以及 DRC/LVS/LVL 模組級驗證,以實現正確無誤的組裝。
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有非線性諧波平衡電路分析和 3D 平面 Momentum 電磁模擬器。 透過 3D 迴避布線進行射頻布局,適用於多技術射頻模組實體設計和 DRC/LVS/LVL 模組層級驗證。
W3606B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
W3607B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於多技術射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
W3609B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具備 3D 射頻布局,適用於多製程射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證。
W3621B PathWave ADS Core includes pre-layout signal integrity analysis for high-speed serial Including HSD circuit simulators and PathWave ADS Core.
For next-generation memory design and high-speed serial channel simulation.
W3623B 是一套電源完整性測試套件,其配備高速串列通道模擬功能。 PIPro 的 EM 分析速度比通用 EM 工具更快。
W3624B PathWave ADS Core includes post-layout EM verification for high-speed serial. SIPro provides Signal Integrity analysis of complex high-speed PCBs.
Includes post-layout EM verification for high-speed serial signal integrity and power integrity.
Includes post-layout verification for high-speed serial, memory, Signal Integrity and Power Integrity.
W3627B 包含高速串列布局後驗證功能,可使用 FEM 模擬器對連接器等 3D 元件進行最準確的 EM 模擬。
W3631B 是專為功率轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用
下一頁
擴充 PathWave 先進設計系統(ADS)軟體的功能
企業級軟體服務合約
請即簽署是德科技企業級軟體服務合約,以便持續為您的企業創造價值。 此服務合約提供可重新混合搭配的授權方案,讓您能靈活、經濟有效地使用是德科技多元的軟體組合。
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助