您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

先進設計系統(ADS)

先進設計系統 是領先的電子設計自動化軟體,適用於射頻、微波和高速數位應用。ADS 具有強大、易用的操作介面,是在商業市場中受到肯定的創新技術,例如 X 參數* 和 3D 電磁模擬器,這些技術在無線通訊、無線網路、航太與國防等產業,廣為領先廠商採用。針對 WiMAX™、LTE、多 gigabit 高速資料連結、雷達和衛星應用,ADS 可與無線程式庫以及整合式平台中的電路系統電磁協同模擬功能搭配運作,以提供符合標準的完整設計和驗證。觀看 ADS 30 秒展示影片,以即刻了解強大、易用的 ADS 介面

ADS 的優點

  • 快速、準確、簡單易用的整合式系統、電路和電磁模擬器,第一次便可完成所有桌面流程設計。
  • 特定應用設計指南將長期積累的專業知識加到簡單易用的介面中。
  • 由領先的業界和代工合作夥伴,專門或比其他產品優先幾個月為 ADS 提供支援

認識 ADS

比較 ADS 套裝軟體 (29)

搜尋產品

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-9 / 9

排序:
ADS Key Features
Overview of the Key Featues Provided in Advanced Design System (ADS).

選購指南 2019-07-04

Signal and Power Integrity Products & Options Summary
Signal and Power Integrity Products & Options Summary

選購指南 2017-02-22

EMPro 3D EM Simulation Platform Support Roadmap
Keysight EEsof EDA EMPro 3D EM Simulation platform support roadmap

選購指南 2017-01-25

PDF PDF 70 KB
Keysight EEsof EDA License Configuration Guide
This guide provides an overview of Keysight EEsof EDA licensing options which can help a user choose the appropriate product and license configuration that best suits their needs.

配置設定指南 2014-08-03

軟體版本、電腦平台,以及作業系統
Keysight EEsof EDA 軟體版本、電腦平台,以及作業系統支援。

選購指南 2013-12-13

先進設計系統(ADS)產品架構與選項
簡要說明如何訂購並更新 Keysight SystemVue ESL 軟體、技術支援

選購指南 2011-08-05

Keysight EEsof EDA Device Model Support
Keysight EEsof EDA device model support table introduction.

選購指南 2010-08-19

Advanced Design System Element Brochures
ADS 2009 includes a number of powerful simulation elements.

選購指南 2009-04-02

Selecting ADS Simulation Bundles
Pre-configured combinations of software targeted toward a specific design workflow.

選購指南 2009-02-20

 

相關產業與技術