您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 資料蒐集

是德 USB 資料蒐集 (DAQ) 系列提供您建立單機或模組化解決方案所需的選擇與彈性,能隨著您的測試需求擴充改變。無論您的配置為何,皆可利用高速 USB 2.0 連線能力輕鬆設定:只要將裝置插進 PC 並啟動套裝軟體即可。

Keysight U2300A 系列 USB 多功能 DAQ

  • 高類比輸入取樣率,單一通道可涵蓋高達 3MSa/s。
  • 高達 64 通道的類比輸入,可更快速進行更多測試,並減少空間與成本。
  • 提供高達 16 位元解析度,以確保量測準確度。

Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能 DAQ

  • 每通道的獨立 ADC 可提供高取樣率,以及相位靈敏度應用的同步信號蒐集。
  • 每通道高達 2MSa/s 的高類比輸入取樣率。
  • 提供高達 16 位元解析度,以確保量測準確度。

Keysight U2100A 與 U2600A 系列 USB 隔離數位輸入/輸出
高輸入/輸出電壓範圍,可滿足工業應用 (像是驅動繼電器與制動器) 的需求。

  • Keysight U2600A 系列具備 64 條光隔離線與高達 35 V 的電壓範圍
  • Keysight U2100A 系列具備 32 條光隔離線與高達 24 V 的電壓範圍
  • Keysight U2100A 系列與 Keysight U2600A 系列各具備高達 1500 Vrms 與 1250 Vrms 的隔離電壓

Keysight U2802A 熱耦輸入
可搭配 64 通道 Keysight U2355A 和 U2356A 多功能 DAQ 進行溫度量測。

  • 可設定高達 10 V 的溫度或電壓量測。
  • 31 條熱耦輸入,可使用單一裝置進行多重量測。
  • 內建錯誤偵測功能,可偵測任何開放的熱耦連接。

Keysight U2781A USB 模組化儀器機箱

  • 6 插槽模組化機箱可擴充通道,並進行 Keysight U2300A 系列多功能 DAQ、Keysight U2500A 系列同步取樣多功能 DAQ 與 Keysight U2600A 系列隔離 DIO 模組間的同步化。

在網頁中比較是德 USB DAQ 裝置。 產品並列比較

比較所有 USB 資料擷取模組 (20)

  • Keysight U2300A 系列 USB 模組化多功能資料擷取 Keysight U2300A 系列 USB 模組化多功能資料擷取 (9) 

    Keysight U2300A 系列 USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2300A 系列 USB 模組化多功能資料擷取系列包含 7 種模組,並具有 12 至 16 位元的解析度、高達 64 個類比輸入頻道的頻道數,以及單一頻道最高可達 3MS/s 的取樣率。

  • Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 (3) 

    Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集

    Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 DAQ 系列包含 3 個模組,具備高達 4 個類比輸入通道,14 到 16 位元解析度與 2 MSa/s/ch 取樣率。

  • U2600A 系列 USB 模組化隔離式數位輸入/輸出 U2600A 系列 USB 模組化隔離式數位輸入/輸出 (5) 

    U2600A 系列 USB 模組化隔離式數位輸入/輸出

    Keysight U2600A 系列 USB 數位 I/O 系列,包括 3 個擁有最多 64 條光隔離數位線路的模組。這在需要與螺線管、繼電器介面連接,或是搭配其他 USB 模組化產品使用時,非常有用。

  • U2751A 4x8 兩線式 USB 模組化切換矩陣 U2751A 4x8 兩線式 USB 模組化切換矩陣 (1) 

    U2751A 4x8 兩線式 USB 模組化切換矩陣

    Keysight U2751A USB 模組化切換矩陣在待測裝置和測試設備之間,提供了一個彈性的連接路徑,可同時將不同的儀器連接到待測裝置的多個測試點上。

  • U2802A 31 通道熱耦輸入模組 U2802A 31 通道熱耦輸入模組 (1) 

    U2802A 31 通道熱耦輸入模組

    Keysight U2802A 31 通道熱耦輸入模組是熱耦輸入信號調節器裝置,可將來自熱耦的低輸入電壓信號,轉換成適合資料蒐集裝置的輸出電壓範圍。

  • U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件 U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件 (1) 

    U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件

    Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的Keysight U2905A 機架安裝套件