您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

毫米波與微波 GaAs 分頻器及預分頻器

是德科技提供單晶微波積體電路(MMIC)分頻器和預分頻器,是專為高頻通訊、微波儀器和電子戰(EW)雷達系統應用而設計。這些裝置可在直流至 16 GHz 運作,能提供大輸入功率靈敏度視窗和低相位雜訊。

這些元件只透過經銷通路供貨。請點選「如何購買」連結,以聯絡您所在地的經銷商。

  • 1GC1-8290-BLK 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS) 1GC1-8290-BLK 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS) 

    1GC1-8290-BLK 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS)

    • 多模數(ECL 可選擇)
    • 符合 RoHS 標準,20 接腳,4mm x 4mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • BBLK 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • 1GC1-8290-TR1 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS) 1GC1-8290-TR1 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS) 

    1GC1-8290-TR1 直流至 12 GHz 封裝多模數預分頻器(RoHS)

    • 多模數(ECL 可選擇)
    • 符合 RoHS 標準,20 接腳,4mm x 4mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • TR1 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3002 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler HMMC-3002 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler 

    HMMC-3002 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler

    The HMMC-3002 is a GaAs HBT MMIC divide by two prescaler from DC - 16 GHz which provides a large input power sensitivity window and low phase noise.

  • HMMC-3004 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 4 Prescaler HMMC-3004 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 4 Prescaler 

    HMMC-3004 DC - 16 GHz GaAs HBT MMIC Divide by 4 Prescaler

    The HMMC-3004 is a GaAs HBT MMIC divide by four prescaler from DC - 16 GHz which provides a large input power sensitivity window and low phase noise.

  • HMMC-3008 GaAs HBT MMIC 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz HMMC-3008 GaAs HBT MMIC 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz 

    HMMC-3008 GaAs HBT MMIC 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

    HMMC-3008 是直流至 16 GHz 砷化鎵(GaAs)異質雙極性接面電晶體(HBT)單晶微波積體電路(MMIC)8 分頻預分頻器,可提供大輸入功率靈敏度視窗和低相位雜訊。

  • HMMC-3022 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler HMMC-3022 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler 

    HMMC-3022 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 2 Prescaler

    The HMMC-3022 is a GaAs HBT MMIC divide by two prescaler from DC - 12 GHz which provides a large input power sensitivity window, low phase noise, and a lower drive current.

  • HMMC-3024 高效率型 GaAs HBT MMIC 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3024 高效率型 GaAs HBT MMIC 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3024 高效率型 GaAs HBT MMIC 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    HMMC-3024 是直流至 12 GHz 砷化鎵(GaAs)異質雙極性接面電晶體(HBT)單晶微波積體電路(MMIC)封裝的 4 分頻預分頻器,可提供大輸入功率靈敏度視窗、低相位雜訊和更低的驅動電流。

  • HMMC-3028 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 8 Prescaler HMMC-3028 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 8 Prescaler 

    HMMC-3028 DC - 12 GHz High Efficiency GaAs HBT MMIC Divide by 8 Prescaler

    The HMMC-3028 is a GaAs HBT MMIC divide by eight prescaler from DC - 12 GHz which provides a large input power sensitivity window, low phase noise, and a lower drive current.

  • HMMC-3102-BLK 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz HMMC-3102-BLK 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz 

    HMMC-3102-BLK 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

    • 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz
    • 運作範圍為直流至 16 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3102-TR1 直流至 16 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-3102-TR1 直流至 16 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-3102-TR1 直流至 16 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS)

    • 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz
    • 運作範圍為直流至 16 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3104-BLK 封裝型 4 分頻預分頻器,直流至 16 GHz HMMC-3104-BLK 封裝型 4 分頻預分頻器,直流至 16 GHz 

    HMMC-3104-BLK 封裝型 4 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

    • 封裝型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz
    • 運作範圍為直流至 16 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個為一組,或 10 的倍數個形式供貨

  • HMMC-3104-TR1 DC - 16 GHz Packaged Divide by 4 Prescaler HMMC-3104-TR1 DC - 16 GHz Packaged Divide by 4 Prescaler 

    HMMC-3104-TR1 DC - 16 GHz Packaged Divide by 4 Prescaler

    • Packaged DC - 16 GHz divide-by-four prescaler
    • From DC - 16 GHz which provides a large input power sensitivity window
    • Low phase noise
    • Available in reels of 100(each), and multiples of 100

  • HMMC-3108-BLK 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz HMMC-3108-BLK 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz 

    HMMC-3108-BLK 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

    • 直流至 16 GHz 封裝 8 分頻預分頻器
    • 運作範圍為直流至 16 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3108-TR1 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz HMMC-3108-TR1 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz 

    HMMC-3108-TR1 封裝 8 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

    • 直流至 16 GHz 封裝 8 分頻預分頻器
    • 工作範圍為直流至 16 GHz,提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3122-BLK 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3122-BLK 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3122-BLK 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz
    • 運作範圍為直流至 12 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3122-TR1 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3122-TR1 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3122-TR1 封裝高效率型 2 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器
    • 工作範圍為直流至 12 GHz,提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3124-BLK 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3124-BLK 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3124-BLK 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 封裝 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz
    • 運作範圍為直流至 12 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-3124-TR1 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3124-TR1 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3124-TR1 封裝高效率型 4 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 直流至 12 GHz 封裝 4 分頻預分頻器
    • 工作範圍為直流至 12 GHz,提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨
       

  • HMMC-3128-BLK 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3128-BLK 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3128-BLK 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 封裝型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz
    • 運作範圍為直流至 12 GHz,可提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 10 個為一組,或 10 的倍數個形式供貨

  • HMMC-3128-TR1 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz HMMC-3128-TR1 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz 

    HMMC-3128-TR1 封裝高效率型 8 分頻預分頻器,直流至 12 GHz

    • 直流至 12 GHz 封裝 8 分頻預分頻器
    • 工作範圍為直流至 12 GHz,提供大輸入功率靈敏度視窗
    • 低相位雜訊
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨
       

  • HMMC-5622-BLK 直流至 12 GHz 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5622-BLK 直流至 12 GHz 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5622-BLK 直流至 12 GHz 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS)

    • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • 以 10 個為一組的形式供貨(每個),而且是 10 的倍數


     

  • HMMC-5622-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5622-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5622-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 4 分頻預分頻器(RoHS)

    • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-5623-BLK 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5623-BLK 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5623-BLK 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS)

    • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • BLK 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-5623-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5623-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5623-TR1 直流至 12 GHZ 封裝 8 分頻預分頻器(RoHS)

    • 3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • TR1 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-5624-BLK 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5624-BLK 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5624-BLK 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS)

    • 低相位雜訊: 100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 內建於晶片的差動 I/O;50 Ω 匹配
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • BLK 以 10 個或 10 的倍數個為一組的形式供貨

  • HMMC-5624-TR1 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) HMMC-5624-TR1 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS) 

    HMMC-5624-TR1 直流至 12 GHz 封裝 2 分頻預分頻器(RoHS)

    • 低相位雜訊: 100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
    • 內建於晶片的差動 I/O;50 Ω 匹配
    • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
    • TR1 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨