您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器配件

為了發揮示波器的最佳效能,您需要適合的配件。是德提供完整系列的示波器配件,從探棒轉接器和連接套件,到提箱與機架安裝套件,您將可取得任何應用的一切所需。

依據您所使用的示波器或探棒,按一下下列連結,選購相容的配件。

或是按一下選擇與比較, 依示波器或價格排序。

比較所有探棒配件 (138)

搜尋探棒配件

  • InfiniiMax 系列探棒配件 InfiniiMax 系列探棒配件 (51) 

    InfiniiMax 系列探棒配件

    產品簡介: Keysight InfiniiMax 探棒配件

  • 主動探棒配件 主動探棒配件 (21) 

    主動探棒配件

    是德科技主動式探棒配件

  • Passive Probe Accessories Passive Probe Accessories (39) 

    Passive Probe Accessories

    Accessories for Keysight passive probes

  • 探棒定位器 探棒定位器 (4) 

    探棒定位器

    是德科技探棒定位器可為需免手持探測 PC 板和裝置,提供快速穩定的 X-Y 定位。

  • Wedge Probe Adapters Wedge Probe Adapters (7) 

    Wedge Probe Adapters

    Wedge probe adapters for Keysight probes

  • N2820A High-Sensitivity Current Probes N2820A High-Sensitivity Current Probes (3) 

    N2820A High-Sensitivity Current Probes

    • Minimum current range of 50 uA
    • Maximum current range of 5 A
    • Bandwidth

    • 3 MHz - zoom-out channel
    • 500 kHz - zoom-in channel
       

  • Differential Probe Accessories Differential Probe Accessories (8) 

    Differential Probe Accessories

    • Probe accessories
    • For differential oscilloscope probes
    • Including accessory kits
       

  • N2141A 用於 N2140A 被動式探棒的附件套件,2 組 N2141A 用於 N2140A 被動式探棒的附件套件,2 組 (1) 

    N2141A 用於 N2140A 被動式探棒的附件套件,2 組

    • 伸縮式掛鉤
    • 調節工具
    • 防護套
    • 識別標籤(綠色和黃色)-- 每個套件 2 個標籤
    • 接地彈簧和鱷魚夾

  • N2143A 適用於 N2142A 被動式探棒的附件套件,2 組 N2143A 適用於 N2142A 被動式探棒的附件套件,2 組 (1) 

    N2143A 適用於 N2142A 被動式探棒的附件套件,2 組

    • 伸縮式掛鉤
    • 調整工具
    • 保護蓋
    • 識別標籤(綠色和黃色)- 每種顏色 2 個
    • 接地彈簧和鱷魚夾

  • N7010A 30 GHz Active Termination Adapter N7010A 30 GHz Active Termination Adapter (1) 

    N7010A 30 GHz Active Termination Adapter

    • 30 GHz single-ended adapter
    • User-adjustable common termination voltage (VTERM)
    • Low attenuation ratio setting (1.16:1)

  • N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes (1) 

    N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

    • Differential probing cable set
    • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
    • For use -40 to +85 degree Celsius