您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速多通道資料擷取系統與軟體

是德科技 AXIe 高速數位轉換器是執行流體動力學、電漿核融合、粒子物理學以及航太與國防之先進研究的理想解決方案。利用這些模組,您可建立大量的同步擷取通道,並以最小的空間獲得空前的傳真度。此外,它結合是德科技先進的智財(IP)設計、最新的技術、機板內建即時資料處理器等,讓您能獲致卓越的效能。

構建多通道資料擷取系統

只要在機箱中插入您選擇的多個數位轉換器,便可建構大型系統。另亦提供可配置的周邊產品,包括信號調節、機箱和控制器。

此外,AcqirisMAQS 多通道擷取軟體專為大範圍實驗而設計,可透過獨立的控制台來完成配置管理,並且顯示數百個通道中的資料。

無論您是已經有明確的應用要求,還是尚未做出最後選擇,我們的數位轉換器專家都可隨時幫助您確認最佳的應用解決方案。

聯絡我們以獲得更多的資訊。

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。

  • M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器 M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器 

    M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器

    • 8 通道、12 位元解析度、交錯模式下取樣率高達 3.2 GS/s
    • 輸入頻率範圍為直流至 2 GHz
    • 高達 16 GB 的機板內建記憶體
    • 適合先進研究和流體力學實驗的多通道應用

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體 U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體

    專為多通道資料擷取系統設計的全方位 (Turnkey) PC 示波器軟體,提供系統配置管理、透過區域網路進行遠端操作、安全的資料擷取、資料完整性,以及故障復原操作。

  • M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道 M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道 

    M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道

    • 32 個通道、高達 1 GS/s 取樣率
    • 直流至 500 MHz 輸入頻率範圍
    • 多模組處理同步

  • PXI 信號調節 PXI 信號調節 

    PXI 信號調節

    PXI 型射頻和微波信號調節模組

  • AXIe 機箱與控制器 AXIe 機箱與控制器 

    AXIe 機箱與控制器

    Keysight AXIe 機箱與控制器是建構高效能 AXIe 測試系統的基礎元件。

  • M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬 M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬 

    M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬

    • 可結合兩個通道以實現 10 GS/s 的取樣率
    • 4 通道、10 位元解析度、直流至高達 2.5 GHz 的頻寬、5 GS/s 的取樣率
    • 高達 8 GB 的機板內建記憶體
    • 適合先進研究和流體力學實驗的多通道應用