您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速數位轉換器和 FPGA 開發套件

是德科技提供 AXIe、PXIe 和 PCIe 高速數位轉換器,是您開發先進產品的可靠夥伴。

是德科技獨家技術採用專屬 IC,讓您能充分利用整合入數位轉換器的 ADC 和 FPGA。FPGA 的機板上即時演算法可在各種域中快速檢測信號特性。

我們提供廣泛的韌體和應用軟體選項:

  • 韌體選項:特定的即時功能可加快整體的系統響應時間,例如平均或數位降頻等
  • 應用軟體選項:套件內含軟體和韌體配置,可滿足透過降頻方式進行串流和紀錄等特定應用

此外,如果您需要整合自己的即時 IP 演算法,可使用額外的 FPGA 開發套件。

我們的數位轉換器可用於多種應用,例如:

  • 電子戰、雷達和航太與國防領域使用的衛星
  • 先進的高能物理實驗
  • 5G 和射頻通訊領域的寬頻 MIMO
  • 分析時間飛行、醫療成像和 OEM 的 LiDAR 應用
     

無論您是已經有明確的應用要求,還是尚未做出最後選擇,我們的數位轉換器專家都可隨時幫助您確認最佳的應用解決方案。

聯絡我們以獲得更多資訊。

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。

比較所有高速數位轉換器 (5)

搜尋數位轉換器