您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於航太及國防領域的 ATE 系統和服務

是德科技針對不同量測應用領域精心開發的專業技術,可充分滿足您的自動測試設備(ATE)需求。

由業界專家組成的專業團隊,可為您提供經濟有效、高效能、高度整合和可重複的 ATE 解決方案,充分滿足您的量測需求。

是德科技航太與國防系統團隊 - 是一支擁有眾多量測應用專家和 ATE 工程師的專業團隊,可協助您輕鬆因應各種複雜的量測難題。現成的市售解決方案或傳統量測技術很難做到這一點。

專業測試技術的應用領域包括:

  • ATE 解決方案設計、開發和整合
  • 量測/測試過程分析和結論總結
  • 方便工程師使用的軟體介面
  • 工廠自動化測試流程
  • 可以使用和支援所有主要儀器品牌

  • Electrical Ground Support Equipment:  EGSE Electrical Ground Support Equipment: EGSE 

    Electrical Ground Support Equipment: EGSE

    Keysight Electrical Ground Support Equipment (EGSE) provides a variety of configurable test systems for satellites and satellite flight hardware

  • 射頻微波切換器矩陣 射頻微波切換器矩陣 

    射頻微波切換器矩陣

    射頻微波切換器矩陣可在測試儀器與待測裝置之間自動路由射頻微波信號。它們可提供一致的信號路徑,支援自動測試,通常還包括信號調節能力。

  • N7500 系列信號模擬與處理系統 N7500 系列信號模擬與處理系統 

    N7500 系列信號模擬與處理系統

    Keysight N7500 系列信號模擬與處理系統,能提供彈性及有效地解決複雜信號環境問題,包括:航太國防和寬頻通訊

  • U3040AK Keysight Yellowstone 3.0 自動化測試程序中心 U3040AK Keysight Yellowstone 3.0 自動化測試程序中心 

    U3040AK Keysight Yellowstone 3.0 自動化測試程序中心

    Keysight Yellowstone 3.0 為自動化的測試程序中心,適用於可能另外需要熱能和振動測試的複雜電子產品少量多樣製造

  • Z2090B Component / Subsystem Automated Test Platform Z2090B Component / Subsystem Automated Test Platform 

    Z2090B Component / Subsystem Automated Test Platform

    The Z2090B standard product architecture meets the majority of test needs for a Unit Under Test. Additional instrumentation, switching and software can be added to form a complete test solution.

  • Z2090B-2xx Keysight Instrument Calibration Solutions Z2090B-2xx Keysight Instrument Calibration Solutions 

    Z2090B-2xx Keysight Instrument Calibration Solutions

    Keysight Cal systems provide all the recommended equipment and laboratory standards to perform calibration and adjustments of Keysight RF instruments. System supports calibration of Network and Spectrum Analyzers, Sources and Power meters/sensors.

  • Z2090B-4xx Single or Multi Channel RF Test System Z2090B-4xx Single or Multi Channel RF Test System 

    Z2090B-4xx Single or Multi Channel RF Test System

    The Z2090B-4xx is a highly flexible multi-port stimulus / response measurement system to test the RF performance of a UUT.

  • Z2095B-400 用於航太與國防產業的 TR 模組測試平台(TRM-X) Z2095B-400 用於航太與國防產業的 TR 模組測試平台(TRM-X) 

    Z2095B-400 用於航太與國防產業的 TR 模組測試平台(TRM-X)

    • TR 模組測試解決方案適用於多個發射接收模組
    • 全面的脈衝和非脈衝量測
    • 測試準確度與速度的出色組合
    • 使用 Keysight PNA-X 網路分析儀