您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

7 / 7 符合的產品

排序:
產品 Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力… M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力… 1 - 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGA on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable system with >1 GHz IBW
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器 M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬 M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道 M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
L4532A 20 MSa/s 的 2 通道 LXI 數位轉換器 L4532A 20 MSa/s 的 2 通道 LXI 數位轉換器

基本配套價格: NT$ 258,977

採購/租賃說明

2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers n/a n/a n/a n/a n/a n/a Windows Allows implementation of custom algorithm on Keysight high-speed digitizers: M9203A, M9703A, and M9703B. n/a
L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 數位轉換器 L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 數位轉換器

基本配套價格: NT$ 338,171

採購/租賃說明

4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument