您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案

是德科技高速數位轉換器系列可改善您的量測傳真度、信號完整性和量測速率,以便降低整體擁有成本。
全系列產品包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 數位轉換器,可配置為單通道和多通道解決方案。我們的產品被廣泛用於商業 OEM、航太與國防、無線與射頻,以及高能物理等各種不同應用。

此外,利用板上 FPGA 的即時資料處理功能,可大幅減少資料傳輸量並加快分析速度。隨著技術突飛猛進,是德科技與您攜手突破資料處理速度的極限。

無論您是已經有明確的應用要求,還是尚未做出最後選擇,我們的數位轉換器專家都可隨時幫助您確認最佳的應用解決方案。

聯絡我們以獲得更多資訊

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。

比較所有數位轉換器 (7)

搜尋數位轉換器

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 軟體下載 

    Command Expert 軟體下載

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available 任意波形產生器 

    任意波形產生器

    是德任意波形產生器,可同時提供寬頻寬與出色的信號品質,滿足您的電子測試需求。

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System for RADAR Z2090B-170 脈衝分析系統 [已停產] 

    Z2090B-170 脈衝分析系統 [已停產]

    進行高速/高解析度的時序間隔分析,以及廣泛的雷達調變分析,資料傳輸率高達每 25 M Events/sec 18GHz,解析度高達 50 picoseconds。