您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DC 功率分析儀

在幾分鐘內深入瞭解 - 無須程式設計 - 針對研發中的 DC 偏壓測試

 

在尋找信號源與量測傳至 DUT 的 DC 電壓與電流時,N6705A DC 功率分析儀提供了無可比擬的生產力提升。是德 N6705A DC 功率分析儀是高度整合的儀器,結合了高達 4 個先進的 DC 電源供應器、DMM、示波器、任意波形產生器與資料登錄器。它提供了操作簡易的介面,從前面板即可使用所有尋源與量測功能。N6705A 讓這些工作變得更容易:

  • 設定與檢視重要的開機/關機順序
  • 量測並顯示電壓、電流與視見傳入 DUT 功率所需的時間。
  • 控制 DC 偏差供應即時上升/ 下降速率
  • 產生 DC 偏差供應暫態與干擾
  • 以秒、分鐘、小時或甚至天來紀錄資料,以檢視目前的電流消耗,或是擷取異常狀況
  • 將資料與螢幕擷取畫面儲存至內部儲存,或外部的 USB 記憶體裝置
  • 儲存您的設定與測試並予以命名,以方便再次使用
  • 與同事共用設定
主機與配件
型號 名稱 說明 尺寸  (mm)
  N6705A DC 功率分析儀主機,600W N6705A 為 4 插槽主機,可接受 1 到 4 個在下列任一組合中的模組。 模組需要單獨訂購, 最大輸出功率為 600 W。 寬 = 425
高 = 177
深 = 272
  N6715A 自訂配置 DC 功率分析儀,600 W N6715A 為先接單後生產系統,出貨時即為經過完整測試與組裝的 DC 功率分析儀。每部 N6715A 包括 1 部 N6705A 主機加上 1 到 4 台模組。若要指定您想安裝於 N6715A 的模組,可訂購 N6715A 選項的模組。 寬 = 425
高 = 177
深 = 272

DC 功率分析儀的可用模組

 

基本的 DC 功率模組 - 是德 N6730、N6740 與 N6770 DC 功率模組系列,以經濟實惠的價格,提供可程式設計的電壓與電流、量測以及保護功能。所有的模組都包含內建的電壓計、電流計、示波器、任意波形產生器與資料登錄器功能。

基本 DC 電源模組
型號 最大功率 電壓 電流 說明
  N6731B 50W 5V 10A 基本 DC 模組
  N6732B 50W 8V 6.25A 基本 DC 模組
  N6733B 50W 20V 2.5A 基本 DC 模組
  N6734B 50W 35V 1.5A 基本 DC 模組
  N6735B 50W 60V 0.8A 基本 DC 模組
  N6736B 50W 100V 0.5A 基本 DC 模組
  N6741B 100W 5V 20A 基本 DC 模組
  N6742B 100W 8V 12.5A 基本 DC 模組
  N6735B 100W 20V 5A 基本 DC 模組
  N6744B 100W 35V 3A 基本 DC 模組
  N6745B 100W 60V 1.6A 基本 DC 模組
  N6746B 100W 100V 1A 基本 DC 模組
  N6773A 300W 20V 15A 基本 DC 模組
  N6774A 300W 35V 8.5A 基本 DC 模組
  N6775A 300W 60V 5A 基本 DC 模組
  N6776A 300W 100V 3A 基本 DC 模組

高效能、自動範圍 DC 電源模組 - 高效能的是德 N6750 系列、自動範圍的 DC 電源模組提供低雜訊、高準確度和程式設計速度,與其他可編程電源供應器相比,可達 10 到 50 倍快的速度。此外,是德在一般用途電源供應器上,首次包括了高速測試延伸功能。所有的模組都包含內建的電壓計、電流計、示波器、任意波形產生器與資料登錄器功能。

高效能、自動範圍 DC 電源模組
型號 最大功率 電壓 電流 說明
  N6751A 50W 50V 5A 高效能自動範圍輸出模組
  N6752A 100W 50V 10A 高效能自動範圍輸出模組
  N6754A 300W 60V 20A 高效能自動範圍輸出模組

精確的 DC 電源模組 - 是德 N6760 系列的精確 dc 電源模組,可利用同步數位電壓和電流的能力,在亳安和微安培的範圍中,提供精確的控制和量測,並在類似示波器的資料緩衝器中擷取這些量測。

精確的 DC 電源模組
型號 最大功率 最大電壓 最大電流 說明
  N6761A 50W 50V 1.5A 精確的輸出與量測模組
  N6762A 100W 50V 3A 精確的輸出與量測模組

 

電源量測設備
型號 最大功率 最大電壓 最大電流 說明
  N6781A 20W 20V ±3A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析
  N6782A 20W 20V ±3A 2 象限電源量測模組,用於功能測試
  N6784A 20W ±20V ±3A 4 象限通用型電源量測模組

  • N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽 N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽 

    N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽

  • N6705C 直流電源分析儀可顯著提高對待測裝置提供和量測直流電壓和電流的效率。
  • N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽 N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽 

    N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽

    • N6715C 是一款客製的直流電源分析儀系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6715C 包括一個 N6705C 主機和 1 至 4 個模組
    • 其中模組可作為 N6715C 的選項訂購

  • N6731B 直流電源模組 0-5V,0-10A,50W N6731B 直流電源模組 0-5V,0-10A,50W 

    N6731B 直流電源模組 0-5V,0-10A,50W

    N6700 系列可程控直流電源模組

    • 直流輸出:0-5 V,0-10 A,50 W
    • 低雜訊、工作穩定
    • 電壓和電流的可程控特性
    • 提供可保護待測裝置的先進特性
    • 高速測試擴充選項

  • N6732B 直流電源模組,8V,6.25A,50W N6732B 直流電源模組,8V,6.25A,50W 

    N6732B 直流電源模組,8V,6.25A,50W

  • N6733B 直流電源模組,20V,2.5A,50W N6733B 直流電源模組,20V,2.5A,50W 

    N6733B 直流電源模組,20V,2.5A,50W

  • N6734B 直流電源模組,35V,1.5A,50W N6734B 直流電源模組,35V,1.5A,50W 

    N6734B 直流電源模組,35V,1.5A,50W

  • N6735B 直流電源模組,60V,0.8A,50W N6735B 直流電源模組,60V,0.8A,50W 

    N6735B 直流電源模組,60V,0.8A,50W

  • N6736B 直流電源模組,100V,0.5A,50W N6736B 直流電源模組,100V,0.5A,50W 

    N6736B 直流電源模組,100V,0.5A,50W

  • N6741B 直流電源模組,5V,20A,100W N6741B 直流電源模組,5V,20A,100W 

    N6741B 直流電源模組,5V,20A,100W

  • N6742B 直流電源模組,8V,12.5A,100W N6742B 直流電源模組,8V,12.5A,100W 

    N6742B 直流電源模組,8V,12.5A,100W

  • N6743B 直流電源模組,20V,5A,100W N6743B 直流電源模組,20V,5A,100W 

    N6743B 直流電源模組,20V,5A,100W

  • N6744B 直流電源模組,35V,3A,105W N6744B 直流電源模組,35V,3A,105W 

    N6744B 直流電源模組,35V,3A,105W

  • N6745B 直流電源模組,60V,1.6A,100W N6745B 直流電源模組,60V,1.6A,100W 

    N6745B 直流電源模組,60V,1.6A,100W

  • N6746B 直流電源模組,100V,1A,100W N6746B 直流電源模組,100V,1A,100W 

    N6746B 直流電源模組,100V,1A,100W

  • N6755A 高效能自動範圍直流電源模組,20V,50A,500W N6755A 高效能自動範圍直流電源模組,20V,50A,500W 

    N6755A 高效能自動範圍直流電源模組,20V,50A,500W

    Keysight N6755A 高效能型自動範圍直流電源模組提供 20V 電壓、50A 電流、500W 電源,讓您能擁有實現最佳化測試所需的速度與準確度。

  • N6756A 高效能自動範圍直流電源模組,60V,17A,500W N6756A 高效能自動範圍直流電源模組,60V,17A,500W 

    N6756A 高效能自動範圍直流電源模組,60V,17A,500W

    Keysight N6756A 高效能型自動範圍直流電源模組提供 60V 電壓、17A 電流、500W 電源,讓您能擁有實現最佳化測試所需的速度與準確度。

  • N6763A 精密型直流電源模組,20V,50A,300W N6763A 精密型直流電源模組,20V,50A,300W 

    N6763A 精密型直流電源模組,20V,50A,300W

    Keysight N6763A 精密型直流電源模組提供 20V 電壓、50A 電流、300W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。

  • N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W 

    N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W

    Keysight N6764A 精密型直流電源模組提供 60V 電壓、20A 電流、300W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。

  • N6765A 精密型直流電源模組,20V,50A,500W N6765A 精密型直流電源模組,20V,50A,500W 

    N6765A 精密型直流電源模組,20V,50A,500W

    Keysight N6765A 精密型直流電源模組提供 20V 電壓、50A 電流、500W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。

  • N6766A 精密型直流電源模組,60V,17A,500W N6766A 精密型直流電源模組,60V,17A,500W 

    N6766A 精密型直流電源模組,60V,17A,500W

    Keysight N6766A 精密型直流電源模組提供 60V 電壓、17A 電流、500W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。

  • N6773A 直流電源模組,20V,15A,300W N6773A 直流電源模組,20V,15A,300W 

    N6773A 直流電源模組,20V,15A,300W

  • N6777A 直流電源模組,150V,2A,300W N6777A 直流電源模組,150V,2A,300W 

    N6777A 直流電源模組,150V,2A,300W

    Keysight N6777A 基礎型直流電源模組以經濟實惠的價位,提供可程控的電壓和電流(150V 電壓、2A 電流)、300W 電源,以及各種量測與保護功能 ...

  • N6774A 直流電源模組,35V,8.5A,300W N6774A 直流電源模組,35V,8.5A,300W 

    N6774A 直流電源模組,35V,8.5A,300W

  • N6775A 直流電源模組,60V,5A,300W N6775A 直流電源模組,60V,5A,300W 

    N6775A 直流電源模組,60V,5A,300W

  • N6776A 直流電源模組,100V,3A,300W N6776A 直流電源模組,100V,3A,300W 

    N6776A 直流電源模組,100V,3A,300W

  • N6751A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,5A,50 W N6751A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,5A,50 W 

    N6751A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,5A,50 W

  • N6752A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W N6752A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W 

    N6752A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W

  • N6754A 高效能、自動範圍 DC 電源模組,60V,20A N6754A 高效能、自動範圍 DC 電源模組,60V,20A 

    N6754A 高效能、自動範圍 DC 電源模組,60V,20A

    Keysight N6754A 為高效能的自動範圍 DC 電源模組,可提供測試最佳化所需的速度與精確度。

  • N6761A 精密型直流電源模組,50V、1.5A、50W N6761A 精密型直流電源模組,50V、1.5A、50W 

    N6761A 精密型直流電源模組,50V、1.5A、50W

  • N6762A 精密型直流電源模組,50V、3A、100W N6762A 精密型直流電源模組,50V、3A、100W 

    N6762A 精密型直流電源模組,50V、3A、100W

    Keysight N6762A 是 100 W 的精密型直流電源模組,可在毫安培(mA)和微安培(μA)的電流領域中,提供低雜訊、高精密的控制與量測功能 ....