您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 和 LAN 功率感測器

USB Power Sensors

是德科技外型輕巧易攜的 USB 和 LAN 功率感測器,提供功率錶的峰值與平均功率量測功能。

它們支援隨插即用 USB 連接,方便您輕鬆快速地進行配置。您只需將感測器連接至 PC,便可使用套裝軟體立即執行功率量測。是德科技 USB 功率感測器的配置很簡單,而且提供感測器以外的功能,是您的最佳選擇。

正在尋找一個可對衛星系統長距離遠端監測的 LAN 連線功率感測器? 您可以選擇 L20X0XA LAN 功率感測器。它是一款基於 LAN/Power over Ethernet(PoE)的感測器,具有熱真空選項和全球最寬的動態範圍。

您想要尋找一款可插入 PC 的 USB 功率感測器?請選擇 U20X0XA USB 功率感測器,它提供即時量測功能和零盲區,內建韌體記憶體高達 1 MB。

U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 寬動態範圍峰值與均值功率感測器

  • 具有 -70 至 +26 dBm 的寬動態範圍,沒有盲區,可量測連續脈衝(低至 100us PRI 或 10 kHz PRF)

U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器

  • 超快的量測速度(每秒 50,000 筆讀值)

U2020 X 系列 USB 峰值與均值功率感測器

  • 寬廣的峰值功率動態範圍,在緩衝模式下具備高量測速度

U8480 系列 USB 熱耦功率感測器

  • 擁有同級產品中最出色的功率線性度和即時量測不確定性(MU)功能

U2000 系列 USB 平均功率感測器

  • 可量測所有類型信號(不限頻寬)的平均功率

直覺式功率量測軟體

欲了解可與 USB 功率感測器搭配使用的 N1918A 功率分析管理員軟體之詳細資訊,請至:N1918A 功率分析管理員

Keysight BenchVue 軟體(版本 2.5 和更高的版本)可與 Keysight U2020 X 系列 USB 峰值與均值功率感測器搭配使用。BV0000A BenchVue 平台軟體。

儀器相容性:

韌體現在完全與是德科技特定儀器相容(僅限 U2000 系列)

USB 功率感測器比較表 (39)

相關產業與技術