值得信賴的可攜式功率量測儀器

是德科技 LAN 和 USB 功率感測器外型輕巧、方便易攜,提供功率錶的峰均功率量測功能。

它支援隨插即用的 USB 連接,方便您輕鬆快速地進行設定。 您只需將感測器連接至 PC,便可使用隨附的軟體立即執行功率量測。 是德科技 USB 功率感測器易於配置,並提供感測器以外的功能,是您進行功率量測的最佳選擇。

正在尋找可對衛星系統進行遠端監測的 LAN 功率感測器嗎? L20X0XA LAN 功率感測器是基於 LAN/PoE 的感測器,提供熱真空選項,以及最寬廣的動態範圍。

正在尋找可直接插上電腦連接埠的 USB 功率感測器嗎? 請選擇 U20X0XA USB 功率感測器,它提供即時量測、零盲區,以及高達 1 MB 的內部韌體記憶體。

U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 寬動態範圍峰值與均值功率感測器

  • -70 至 +26 dBm 的寬廣動態範圍,可量測連續脈衝,零盲區(小至 100us PRI 或 10 kHz PRF)

U2049XA(選項 TVA)和 L2065XT LAN 功率感測器

  • 頻率高達 33/53 GHz 的熱真空相符性 LAN 功率感測器

U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器

  • 超快的量測速度,以及(每秒 50,000 筆讀值)

U2020 X 系列 USB 峰值與均值功率感測器

  • 寬廣的峰值功率動態範圍,以及在緩衝模式中超快的量測速度

U8480 系列 USB 熱偶功率感測器

  • 同級產品中功率線性度最佳,即時量測不確定性(MU)最低

U2000 系列 USB 平均功率感測器

  • 可量測所有信號類型的平均功率,頻寬不受限制

直覺的功率量測軟體

  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,還可自動執行測試序列。

PathWave BenchVue Power Meters / Sensors Software

Quickly control your power meters to log data and visualize measurements in a variety of display options for easier analysis.

  • Control power meters / sensors easily for your specific test configurations from multiple power meters.
  • Log and view real-time measurements with a variety of display types to interpret your data faster.
  • Get faster measurement setups with built-in wireless and radar presets.
  • Create automated test sequences quickly with minimal instrument knowledge.
  • Receive KeysightCare software support subscription and license with each new instrument purchase.

找到符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助