USB 與 LAN 功率感測器
是德科技外型輕巧易攜的 LAN 和 USB 功率感測器,提供功率錶的峰值與平均功率量測功能。
它支援隨插即用的 USB 連接,方便您輕鬆快速地進行設定。您只需將感測器連接至 PC,便可使用隨附的軟體立即執行功率量測。是德科技 USB 功率感測器的配置很簡單,並提供感測器以外的功能,是您的最佳選擇。
正在尋找一個可對衛星系統長距離遠端監測的 LAN 連線功率感測器嗎?L20X0XA LAN 功率感測器是一款 LAN/PoE 型感測器,提供熱真空選項,且具有最寬廣的動態範圍。
正在尋找可插入您的電腦的 USB 功率感測器嗎?選擇 U20X0XA USB 功率感測器就對了。這款功率感測器具有即時量測功能、零盲區,以及可達 1 Mbyte 的內部韌體記憶體。
U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 寬動態範圍峰值與均值功率感測器
- -70 至 +26 dBm 的寬廣動態範圍,可量測連續脈衝,零盲區(可小至 100us PRI 或 10 kHz PRF)
U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器
- 超快的量測速度(每秒 50,000 筆讀值)
U2020 X 系列 USB 峰值與均值功率感測器
- 寬廣的峰值功率動態範圍,在緩衝模式中超快的量測速度
U8480 系列 USB 熱耦功率感測器
- 在同級產品中,功率線性度最佳,即時量測不確定性(MU)最低
U2000 系列 USB 平均功率感測器
- 可量測所有信號類型的平均功率,頻寬不受限制
直覺式功率量測軟體
- 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器的連接和控制,以及測試序列的自動化變得快又容易。
儀器相容性:
韌體現在完全與是德科技特定儀器相容(僅限 U2000 系列)。
相關產業與技術
-
被動交互調變 (PIM) 量測
被動交互調變 (PIM) 量測
概述:是德 E5072A ENA 向量網路分析儀支援被動元件 (例如:天線、纜線、連接器,或具備 2 個或多個高功率輸入信號的雙工器) 的 PIM 和 S 參數量測