毫米波與微波 GaAs 開關
是德科技提供 MMIC 開關,十分適合微波無線電、航太與國防,以及儀器應用。
這些開關可從 DC 到 8 GHz 範圍內運作,並具備此頻率範圍中的低插入損耗和高隔離度。
-
1GG7-8157 直流至 20 GHz SPDT GaAs MMIC 切換器(NOZMS)
1GG7-8157 直流至 20 GHz SPDT GaAs MMIC 切換器(NOZMS)
- 頻率範圍:直流至 20 GHz,最高可達 26.5 GHz
- 回返損耗:15 dB(典型值)
- 切換速度:< 1 µs(10%–90% TR)<1 ns(10%–90% RF)
-
HMMC-5627-BLK 2-26.5 GHz SPDT GaAs 封裝 MMIC 切換器
HMMC-5627-BLK 2-26.5 GHz SPDT GaAs 封裝 MMIC 切換器
HMMC-5627 是一個 GaAs 單晶微波積體電路(MMIC),採用 2 x 2 mm、12 引線 QFN 封裝。此切換器能夠在直流到 26.5 GHz 的頻率範圍內實現低插入損耗和高隔離值。
-
HMMC-5627-TR1 2-26.5 GHz SPDT GaAs 封裝 MMIC 切換器
HMMC-5627-TR1 2-26.5 GHz SPDT GaAs 封裝 MMIC 切換器
HMMC-5627 是一個 GaAs 單晶微波積體電路(MMIC),採用 2 x 2 mm、12 引線 QFN 封裝。此切換器能夠在直流到 26.5 GHz 的頻率範圍內實現低插入損耗和高隔離值。