您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

毫米波與微波 GaAs 衰減器

是德科技提多種的 MMIC 衰減器,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

這些衰減器的工作頻率範圍為直流至 50 GHz,具有寬動態範圍和回返損耗性能。

這些元件只透過經銷通路供貨。請點選「如何購買」連結,以聯絡您所在地的經銷商。

  • 1GG7-8103 直流至 12 GHz 35 dB/5 dB 電子步進衰減器 1GG7-8103 直流至 12 GHz 35 dB/5 dB 電子步進衰減器 

    1GG7-8103 直流至 12 GHz 35 dB/5 dB 電子步進衰減器

    • 頻率範圍:直流至 12 GHz
    • 回返損耗: 10 GHz 時 20 dB
    • 切換速度: < 1 µs(10%-90% TR)

  • 1GG7-8244-BLK 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz 1GG7-8244-BLK 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz 

    1GG7-8244-BLK 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz

    • 頻率範圍:直流 – 9 GHz
    • P in(-1dB):27 dBm(500 MHz 時)
    • 回返損耗:10 dB
    • 最小衰減:2.0 dB
    • 最大衰減:30 dB
    • QFN SMT 封裝

  • 1GG7-8244-TR1 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz 1GG7-8244-TR1 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz 

    1GG7-8244-TR1 封裝可變衰減器,直流至 9 GHz

    • 2.0 x 2.0 mm 封裝的 1GG5-8244-BLK 靜電放電保護元件
    • 封裝類型:方形扁平封裝 - 無引線(SMT QFN)
    • RoHS 相符性和相容性
    • 直流至 8 GHz,封裝元件
    • 插入損耗:8 GHz 時為 0.3 dB(典型值)

  • HMMC-1002 DC 到 50 GHz 可變衰減器 HMMC-1002 DC 到 50 GHz 可變衰減器 

    HMMC-1002 DC 到 50 GHz 可變衰減器

    Keysight HMMC-1002 是單晶片可變電壓 GaAs 衰減器。

  • HMMC-1015 DC 到 50 GHz 可變衰減器 (更高的 P-1dB) HMMC-1015 DC 到 50 GHz 可變衰減器 (更高的 P-1dB) 

    HMMC-1015 DC 到 50 GHz 可變衰減器 (更高的 P-1dB)

    Keysight HMMC-1015 是單晶片可變電壓 GaAs 衰減器。