您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案

PCIe Protocol Analyzer and PCIe Exerciser with PCIe test backplane for PCIe 1.0 and PCIe 2.0

PCIe® -“PCI Express”和“PCIe”均為PCI-SIG 的註冊商標

最短的時間深入瞭解

是德提供一套整合式工具,可以最短的時間深入瞭解;適用於PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的Keysight E2960B 系列測試系統的 PCIe 分析儀、PCIe 模擬器、PCIe 干擾器與相容性測試。藉由您可信賴的資料擷取功能和多種探棒類型,您可將時間花在分析設計上,讓產品更快上市。

PCIe 1.0 或 PCIe 2.0?

無論您採用 PCI Express Gen1 速度 (2.5GT/s) 或 Gen2 速度 (5.0GT/s),是德都提供了您所需的一套協定分析儀、干擾器與模擬器工具。

Gen2 規格適用: 支援 PCIe 1.0 的 PCIe 分析儀、PCIe 模擬器和 PCIe 干擾器

Gen2: 支援 PCIe 2.0 的 PCIe 分析儀、PCIe 模擬器和 PCIe 干擾器

成功協商 PCI Express 標準的要求

是德是 PCIe 1.0 與 PCIe 2.0 相容性測試用協定測試卡 (PTC) 的 Gold Suite 供應商。是德也提供一套擴充的測試案例 (170 項測試),可執行於 PTC2 硬體上,協助您加速測試。

需要技術支援?

更多有用的資訊: Data Sheet

  • PCI Express 2.0 探測解決方案 [已停產] PCI Express 2.0 探測解決方案 [已停產] 

    PCI Express 2.0 探測解決方案 [已停產]

    PCI Express 2.0 中途匯流排探測

  • PCI Express 1.0 探測解決方案 [已停產] PCI Express 1.0 探測解決方案 [已停產] 

    PCI Express 1.0 探測解決方案 [已停產]

    PCI Express 1.0 中途匯流排探測