比較產品
直流阻隔器
價格如有變動,恕不另行通知。
選擇產品特色
6 / 6 符合的產品
產品 | 頻率範圍 | Insertion Loss | Return Loss | Maximum Voltage | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|
N9398G
基本配套價格: NT$ 31,952 |
700 kHz to 67 GHz | 0.9 dB | 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 67 GHz) | 16V | 1.85 mm (m-f) |
N9399F
基本配套價格: NT$ 21,477 |
700 kHz to 50 GHz | 0.35 dB (45 KHz to 12.4 GHz), 0.7 dB (12.4 to 26.5 GHz) | 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 50 GHz) | 50V | 2.4 mm (m-f) |
N9398F
基本配套價格: NT$ 21,477 |
50 kHz to 50 GHz | 1.2 dB | 10 dB (50 to 300 KHz), 15 dB (300 KHz to 50 GHz) | 16V | 2.4 mm (m-f) |
N9399C
基本配套價格: NT$ 11,354 |
700 kHz to 26.5 GHz | 0.9 dB (700 KHz to 2 MHz), 1.0 dB (26.5 to 67 GHz) | 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 17 dB (2 MHZ to 26.5 GHz) | 50V | 3.5 mm (m-f) |
N9398C
基本配套價格: NT$ 11,354 |
50 kHz to 26.5 GHz | 0.9 dB (50 KHz to 26.5 GHz), 1.0 dB (26.5 to 50 GHz) | 10 dB (50 to 300 KHz), 17 dB (300 KHz to 26.5 GHz) | 16V | 3.5 mm (m-f) |
11742A
基本配套價格: NT$ 10,890 |
45 MHz 至 26.5 GHz | 1.2 dB | 0.052 dB (45 KHz 至 8 GHz) 0.062 dB (8 至 12.4 GHz),0.102 dB (12.4 至 26.5 GHz) | 50V | 3.5 mm (m-f) |