您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

綜合型儀器

綜合型儀器延長 ATS 的壽命並降低使用年限成本

綜合型儀器是由 DoD 所驅動的模組化硬體與軟體測試前導裝置,屬於 DoD NxTest 版的一部分。此概念包含同時連結個別的硬體與軟體測試模組,以全新、輕巧的外形因素模擬標準儀器。結果發展出可形變、共通的系統架構,使 DoD 的主合約商得以設計可擴充自動測試系統 (automated test system,ATS) ,並讓他們能彈性加入技術與轉換 ATS 以因應新的量測應用。不同量測方案中的模組可再用性延長了系統壽命,因而降低了 ATS 的總體使用年限成本,並提供免於淘汰保障。

業界最高效能具 LAN 架構的微波綜合型儀器

是德的綜合型儀器提供最高效能的 LAN 架構模組化儀器,以及最小的自動測試系統 (ATS) 機體 。此創新的產品線能支援美國國防部 (DoD) NxTest 版的彈性、模組化及可形變儀器,並提供 LXI (LAN eXtension for Instruments) 介面認證以增進電腦介面的壽命。

SI 模組說明主要特色
26.5 GHz 效能 N8201A 降頻器能將微波信號降頻轉換為 IF 信號。- 頻率範圍達 3 Hz 至 26.5 GHz 標準
- 搭配選購的外接混波器時頻率範圍可擴大至 110 GHz
- 具備三種 IF 輸出頻率:7.5、21.4 及 321.4 MHz
- 振幅輸入範圍為:-70 至 +30 dBm
20/40 GHz 效能 N8211A 類比上變頻器屬於類比微波源,能經由升頻轉換基頻信號而產生激發信號。- 卓越的 AM、FM 脈衝調變
- 可進行外部或內部調變
- 具備多重信號源同調載波功能
20 GHz 效能 N8212A 向量上變頻器屬於向量微波源,能經由升頻轉換基頻信號而產生激發信號。- 卓越的 AM、FM 脈衝調變
- > 2 GHz I/Q 向量調變
- 可進行外部或內部調變
- 具備多重信號源同調載波功能
N8241A 任意波形產生器為能建立複雜頻寬波形的任意波形產生器。- 能同時提供 1.25 GS/s、15 位元的垂直解析度
- 具備雙頻道、單端與差動式輸出,每頻道擁有 500 MHz 的即時類比頻寬
- 精密的序列引擎
- 可進行多重 AWG 同步化
  • N8201A Performance Downconverter LXI Module, 3 Hz to 26.5 GHz [已停產] N8201A Performance Downconverter LXI Module, 3 Hz to 26.5 GHz [已停產] 

    N8201A Performance Downconverter LXI Module, 3 Hz to 26.5 GHz [已停產]

    • LXI class-A compliant
    • Coherent LO input/output port allowing a common LO signal to drive multiple downconverters
    • 200 MHz wide modulation bandwidth with pre-selector off
       

  • N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組 N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組 

    N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組

    Keysight N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組

  • N8241A 任意波形產生器綜合型儀器模組 N8241A 任意波形產生器綜合型儀器模組 

    N8241A 任意波形產生器綜合型儀器模組

    Keysight N8241A 任意波形產生器綜合型儀器模組