您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

9 / 9 符合的產品

排序:
產品 頻率範圍 主要屬性 信號類型 輸出數目 振幅 資料能力
81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道

基本配套價格: NT$ 2,654,866

採購/租賃說明

15 MHz 至 3.35 GHz 延遲模組 (加入抖動)、低本質抖動、快速上升時間、LVDS 位準 脈衝、碼型、資料、PRBS 1,差動 50 mV 至 2 V 12 kBit/通道; ;PRBS 2^n-1,n=5、6、…15、23、31;RZ、NRZ、DNRZ、R1
81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

基本配套價格: NT$ 3,476,278

採購/租賃說明

15 MHz 至 3.35 GHz 延遲模組 (加入抖動)、低本質抖動、快速上升時間、LVDS 位準 脈衝、碼型、資料、PRBS 2,差動 50 mV 至 2 V 12 kBit/通道;PRBS 2^n-1,n=5、6、…15、23、31;RZ、NRZ、DNRZ、R1
81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 120 MHz pulse, 240 MHz sine includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration pulse, sine, arbitrary, ramp, square, noise 2, differential 50 mV to 5Vpp up entire frequency ; 100 mV to 10Vpp up to 50 MHz yes
81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 330 MHz pulse, 500 MHz sine Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 pulse, sine arbitrary, ramp square, noise 2, differential 50 mV to 5 Vpp up entire frequency yes
81195A 光學調變產生器軟體 81195A 光學調變產生器軟體

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

5000 Arbitrary Waveform Generator
14 bit / 8 GSa/s
12 bit / 12 GSa/s
128 MSa memory
Upgrade to 2 GSa memory
Advanced sequencing
any arbitrary waveform 1 or 2, Differential and single ended 3 different amplifier
Direct DAC: 350 mVpp to 700 mVpp
DC amplifier: 600 mV to 1.0 Vpp, output voltage window -1.0V to +3V
AC amplifer, output power -10dBm to +10dBm
N/A
M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

32000 n/a n/a n/a n/a n/a
M8195S 多通道任意波形產生器系統 65 GSa/s [已停產] M8195S 多通道任意波形產生器系統 65 GSa/s [已停產]

基本配套價格: n/a

25000 High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module any arbitrary waveform up to 4 channels (diff.) per module Amplitude up to 1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.)), voltage window -1.0 … +3.3V N/A
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

25000 高速任意波形產生器的每個模組可在多達 4 個通道上提供高達 20 GHz 的頻寬與最高 65 GSa/s 的取樣率。 任意波形 up to 4 channels (diff.) per module 高達1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.))的振幅,-1.0 +3.3V 的電壓時窗 N/A