您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

脈衝產生器

是德科技提供數位激發解決方案的最完整組合產品,可供產生數位波形和資料信號。是德儀器涵蓋頻率範圍為 1 mHz 至 13.5 GHz,而輸出振幅範圍為 50 mV 至 100V

脈衝碼型產生器能完全控制所有脈衝參數,像是時序、位準和邊緣。它可用來設定連續或觸發脈衝串,提供彈性處理最棘手的應用難題。碼型能力能讓儀器產生無數形式的資料信號,包括具有可程式化脈衝頻寬的資料叢發,可對時脈信號產生額外延遲。這種多用途特性就是數位裝置測試應用用來進行如認證測試的關鍵。

無論您的應用是否要求最佳的信號品質或是抖動效能來保證裝置精確的特性描述,請選擇您應用所需的激發解決方案。

最低本質抖動 精確的信號加入抖動
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
     無突波時序變更(專利)      彈性的資料能力
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 最低本質抖動 - 高品質信號與低本質抖動能讓量測準確而可靠。
  • 無突波時序變更 (專利) - 連續操作,不需要將您的待測裝置重新開機,在變更時序參數如頻率的同時,進行輸出時的信號漏失或突波量測。
  • 彈性的資料能力 - 強大的資料排序功能能夠產生複雜的信號,例如標頭資料、PRBS 資料區段和尾標。
  • 精確的信號加入抖動 - 清晰且精確的信號加入抖動能對待測裝置進行壓力測試。
  • 多功能信號產生– 全面控制所有脈衝參數,例如時序、電位、邊緣、連續或觸發脈衝串流。 包含具備可程式設計脈衝寬度的連續觸發資料,以及對時脈信號增加額外延遲。

有關脈衝碼型產生器促銷方案的資訊,請點選此處

產品應用檢視

激發 / 響應解決方案的輔助產品

需要更多通道嗎?

 

比較所有脈衝產生器產品 (9)

相關軟體產品

  • 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 

    81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

    Keysight 81134A脈衝/碼型產生器 – 3.35 GHz,二頻道 – 是是德下一代的高速脈衝/碼型產生器

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

  • 81199A 81199A 寬頻波形中心軟體 

    81199A 寬頻波形中心軟體

    • 支援無線 HD、WiGig 和 IEEE802.11ad 的相符性測試
    • 完整的發射器和接收器測試
    • 使用簡單的拖曵操作,輕鬆產生信號
    • 快速的完全編碼信號調變分析

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自動相符性測試和元件特性分析測試 

    N5990A 自動相符性測試和元件特性分析測試

    是德科技合作夥伴 BitifEye 的數位測試解決方案為您提供獨有的數位測試專業技術。

相關產品與解決方案

  • No image available 示波器 

    示波器

    示波器解決方案。類比和數位示波器、可攜式、高頻寬以及深度記憶體示波器解決方案、示波器探棒和配件。

  • No image available 轉態時間轉換器 

    轉態時間轉換器

    • 可有效縮短信號轉態時間
    • 可確保遠遠超出 3 dB 點的超低信號反射
    • 轉換器配有兩個 SMA 連接器,一個母頭,一個公頭

  • No image available 邏輯分析儀 

    邏輯分析儀

    • 高達 4 Gb/s 的狀態擷取率
    • 每個模組 136 個通道
    • 高達 200M 的記憶體深度

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...

  • No image available 串列 BERT 

    串列 BERT

    • 參數測試功能
    • 廣泛的產品系列
    • 運作速率高達 40 Gb/s
    • 出色的信號完整性

  • No image available 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • No image available 誤碼率測試(BERT)解決方案 

    誤碼率測試(BERT)解決方案

    最齊備的 BERT 測試解決方案包含 M8000 系列和串列誤碼率測試儀系列,適用於研發和製造測試。

配件

  • No image available BERT 和脈衝碼型產生器的配件和補充產品 

    BERT 和脈衝碼型產生器的配件和補充產品

    • 完整的配件和補充產品
    • 適用於 ParBERT、串列 BERT 和脈衝碼型產生器
    • 衰減器、纜線套件、多工器和 ISI 通道等

  • No image available 轉態時間轉換器 

    轉態時間轉換器

    • 可有效縮短信號轉態時間
    • 可確保遠遠超出 3 dB 點的超低信號反射
    • 轉換器配有兩個 SMA 連接器,一個母頭,一個公頭

Discontinued Pulse Pattern Generators&Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Pulse, Pattern Generators and Accessories.