您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

直流電源供應器解決方案

  • 行動電話測試用的電源供應器 行動電話測試用的電源供應器 

    行動電話測試用的電源供應器

    Keysight 66300 和 E3600 系列直流電源供應器已針對數位手機的測試需求而優化...

  • 衛星電源系統解決方案 衛星電源系統解決方案 

    衛星電源系統解決方案

    是德的太陽能陣列模擬器,可準確模擬衛星太陽能電池板...

  • 光伏陣列模擬器解決方案,高達 1500 V 光伏陣列模擬器解決方案,高達 1500 V 

    光伏陣列模擬器解決方案,高達 1500 V

    • 將最大功率點追蹤演算法最佳化
    • 高達 150 kW、1,500 VDC
    • 208 VAC 和 400 VAC 選項