您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

單輸出和多輸出工作台電源供應器

最適用於工作台應用的基礎電源供應器

這款精選的低成本小型電源供應器,可提供基本的能力與功能。

  • 具備單輸出、雙輸出或三輸出,可配合多樣化的電源需求。
  • 使用基本功能,加上低雜訊與絕佳的調節。
  • 具合適的尺寸,可節省工作台上的空間。

尋找最適合的基礎型電源供應器

單輸出和多輸出工作台電源供應器
系列 產品群組 可供選擇的機型 每個輸出的最大功率 每個輸出的最大電壓 每個輸出的最大電流

 
介面 輸出數量 大小
寬x高x深 (mm)
E3630A 35W,工作台直流電源供應器,三輸出 1 15W 20V 2.5A
 
3 寬=212
高=88
深=318
E3620A 50W,工作台直流電源供應器,雙輸出 1 25W 25V 1A
 
2 寬=212
高=88
深=345
E3610 系列 30-60W,工作台直流電源供應器,單輸出 7 60W 120V 6A 1 寬=212
高=88
深=373
U8000 系列 90-150W,工作台直流電源供應器,單輸出 2 150W 30V 5A 1 寬=212.3
高=88.1
深=394.3
U8030 系列 375W,工作台直流電源供應器,三輸出 2 180W 60V 6A 3 寬=212.3
高=179
深=379

直流功率必須堅如磐石…穩定地持續運轉 15 年。立即獲得詳細資訊!

  • 35W, DC Bench Power Supply, Triple Output 35W, DC Bench Power Supply, Triple Output 

    35W, DC Bench Power Supply, Triple Output

    Three versatile outputs for benchtop applications

  • 50W,工作台直流電源供應器,雙輸出 50W,工作台直流電源供應器,雙輸出 

    50W,工作台直流電源供應器,雙輸出

    兩個純淨可靠的輸出,適合一般用途的應用。

  • 375W,直流桌上型電源供應器,三組輸出 375W,直流桌上型電源供應器,三組輸出 

    375W,直流桌上型電源供應器,三組輸出

  • 90-150W, DC Power Supplies, Single Output 90-150W, DC Power Supplies, Single Output 

    90-150W, DC Power Supplies, Single Output

    Affordable and reliable non-programmable power supply with extra features

  • U8001A 直流電源供應器,30V,3A U8001A 直流電源供應器,30V,3A 

    U8001A 直流電源供應器,30V,3A

    Keysight U8001A 是 30V/3A 的直流電源供應器,以經濟實惠的價格,提供可靠的直流電源、效率設定能力和重要的安全功能。

  • U8002A 直流電源供應器,30V,5A U8002A 直流電源供應器,30V,5A 

    U8002A 直流電源供應器,30V,5A

    Keysight U8002A 是 30V/5A 的直流電源供應器,以經濟實惠的價格,提供可靠的直流電源、效率設定能力和重要的安全功能。

  • U8031A 三路輸出直流電源供應器,30V/6A (2x) 和 5V/3A;375W U8031A 三路輸出直流電源供應器,30V/6A (2x) 和 5V/3A;375W 

    U8031A 三路輸出直流電源供應器,30V/6A (2x) 和 5V/3A;375W

    Keysight U8031A 為手動型三路輸出電源供應器,具備絕佳的負載調節率與乾淨的輸出雜訊,可提供持續的穩定輸出。

  • U8032A 三組輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W U8032A 三組輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W 

    U8032A 三組輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W

    Keysight U8032A 為手動型三路輸出電源供應器,具備絕佳的負載調節率與乾淨的輸出雜訊,可提供持續的穩定輸出。