您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

已停產的協定分析儀和訓練器

  • Soft touch Mid bus probe for PCI Express [已停產] Soft touch Mid bus probe for PCI Express [已停產] 

    Soft touch Mid bus probe for PCI Express [已停產]

    Option for the E2960A PCI Express

  • Automotive Network Test Products [已停產] Automotive Network Test Products [已停產] 

    Automotive Network Test Products [已停產]

    Automotive Network Test Products

  • E2920 Protocol Analysis Products [已停產] E2920 Protocol Analysis Products [已停產] 

    E2920 Protocol Analysis Products [已停產]

    Product support information for your discontinued and obsolete E2920 PCI Series products.

  • E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已停產] E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已停產] 

    E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已停產]

    online data sheet of the Keysight E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI exerciser and analyzer

  • E2960A PCI Express的通訊協定分析儀與通訊協定試驗器(Protocol Exerciser) [已停產] E2960A PCI Express的通訊協定分析儀與通訊協定試驗器(Protocol Exerciser) [已停產] 

    E2960A PCI Express的通訊協定分析儀與通訊協定試驗器(Protocol Exerciser) [已停產]

    Keysight E2960A 包含一組全新的測試工具,可用來分析和模擬 PCI Express 匯流排通訊協定。它是一套反應極為快速的系統,適合對採用 PCI Express 的設計進行除錯與啟動 (bring-up) 測試。

  • E2969A PCI Express協定測試卡 [已停產] E2969A PCI Express協定測試卡 [已停產] 

    E2969A PCI Express協定測試卡 [已停產]

    E2969A是一個PCI Express協定測試卡,它可執行測試,以便驗證及確保符合PCI Express規格。

  • HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停產] HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停產] 

    HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停產]

    • Obtain HDMI or MHL CTS certification on the first pass by performing in-house testing with the same equipment used by ATCs
    • Automate your HDMI and MHL testing by remotely controlling the U4998A
       

  • N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已停產] N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已停產] 

    N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已停產]

    The N4214A POS-PHY Level 4 analysis tool adds protocol display and error detection to the logic analyzer. This tool helps you analyze data on SPI-4.2 buses in a high-level protocol display.

  • N5323A Keysight N5323A PCI Express(R) 干擾器 (2.5 GT/s 和 5.0 GT/s) [已停產] N5323A Keysight N5323A PCI Express(R) 干擾器 (2.5 GT/s 和 5.0 GT/s) [已停產] 

    N5323A Keysight N5323A PCI Express(R) 干擾器 (2.5 GT/s 和 5.0 GT/s) [已停產]

    Keysight N5323A PCI Express 干擾器是一款創新的線上錯誤注入工具,可幫助您確保裝置因應互通環境的挑戰。

  • N5343A DigRF 模擬器模組 [已停產] N5343A DigRF 模擬器模組 [已停產] 

    N5343A DigRF 模擬器模組 [已停產]

    提供 DigRF V3 或 V4 式 IC 評估和特性分析所需的串列激發功能

  • N5344A DigRF V4 適用的 DigRF 分析儀模組 [已停產] N5344A DigRF V4 適用的 DigRF 分析儀模組 [已停產] 

    N5344A DigRF V4 適用的 DigRF 分析儀模組 [已停產]

    可以透明的方式監測 V4匯流排活動,整合和疑難排解結合了跨各種無線標準的 DigRF 數位串列匯流排的裝置。

  • N5345A DigRF V4 適用的高效能輕觸式探棒 [已停產] N5345A DigRF V4 適用的高效能輕觸式探棒 [已停產] 

    N5345A DigRF V4 適用的高效能輕觸式探棒 [已停產]

    分析高速晶片對晶片通訊而不影響其信號傳遞。

  • N5346A DigRF V3 和 V4 適用的高效能浮動導線測試探棒 [已停產] N5346A DigRF V3 和 V4 適用的高效能浮動導線測試探棒 [已停產] 

    N5346A DigRF V3 和 V4 適用的高效能浮動導線測試探棒 [已停產]

    不具整合接頭的 DigRF 連接,其頻率高達 3Gb/s。

  • N5998A Keysight N5998A HDMI  協定 / 音訊 / 視訊分析儀和產生器 [已停產] N5998A Keysight N5998A HDMI 協定 / 音訊 / 視訊分析儀和產生器 [已停產] 

    N5998A Keysight N5998A HDMI 協定 / 音訊 / 視訊分析儀和產生器 [已停產]

    Keysight N5998A HDMI 協定 / 音訊 / 視訊分析儀和產生器

  • OBSAI 的通訊協定測試產品 [已停產] OBSAI 的通訊協定測試產品 [已停產] 

    OBSAI 的通訊協定測試產品 [已停產]

    結合自訂的激發產生與分析功能,以更快速地診斷及描述您系統的特性

  • PCI Express® 分析儀模組 [已停產] PCI Express® 分析儀模組 [已停產] 

    PCI Express® 分析儀模組 [已停產]

    完整的整合式 x1 到 x16 協定分析儀解決方案,適用於 PCI Express 1.0 和 2.0

  • PCI Express® 模擬器 [已停產] PCI Express® 模擬器 [已停產] 

    PCI Express® 模擬器 [已停產]

    完整的整合式 x1 到 x16 LTSSM 模擬器解決方案,適用於 PCI Express 1.0 和 2.0

  • PCI, PCI-X Bus Exercisers & Analyzers (E2920 Series) [已停產] PCI, PCI-X Bus Exercisers & Analyzers (E2920 Series) [已停產] 

    PCI, PCI-X Bus Exercisers & Analyzers (E2920 Series) [已停產]

    Use the Keysight E2920 Series to validate, optimize, and evaluate design that use the PCI or the PCI-X bus.

  • U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析儀 [已停產] U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析儀 [已停產] 

    U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析儀 [已停產]

    SerialTek 的 BusXpert Micro SAS/SATA 協定分析儀是強大的分析工具,具備 18GB 的緩衝與快速上傳、運算,並可以簡單強大的圖形化使用者介面顯示傳輸資料

  • U3051B SerialTek Pro SAS/SATA Error Injector / BIST Generator [已停產] U3051B SerialTek Pro SAS/SATA Error Injector / BIST Generator [已停產] 

    U3051B SerialTek Pro SAS/SATA Error Injector / BIST Generator [已停產]

    SerialTek’s U3054A Pro BusMod/BusGen Pro SAS/SATA Error Injector/BIST Generator allows users to create programmable errors on a live data link. The BusGen BIST Generator is used to put hosts and devices in to a special test mode for signal testing.

  • U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產] U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產] 

    U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產]

    SerialTek 的 BusXpert PRO SAS/SATA 4 埠協定分析儀是強大的分析工具,具備 36GB 的緩衝與快速上傳、運算,並可以簡單強大的圖形化使用者介面顯示傳輸資料,SAS/SATA

  • U3053A SerialTek Micro SAS/SATA錯誤產生器/ BIST 產生器 [已停產] U3053A SerialTek Micro SAS/SATA錯誤產生器/ BIST 產生器 [已停產] 

    U3053A SerialTek Micro SAS/SATA錯誤產生器/ BIST 產生器 [已停產]

  • U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件 [已停產] U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件 [已停產] 

    U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件 [已停產]

    • 效能分析套件支援先進傳輸速率和響應時間

  • U4301A-3FP 交易解碼器套件,適用於 NVMe 和 PCIe [已停產] U4301A-3FP 交易解碼器套件,適用於 NVMe 和 PCIe [已停產] 

    U4301A-3FP 交易解碼器套件,適用於 NVMe 和 PCIe [已停產]

    • 具 NVMe 和 PCIe 傳輸分析功能的傳輸解碼器
    • NVMe 訊務之先進解碼與分析
       

  • U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產] U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產] 

    U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產]

    PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器

  • U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產] U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產] 

    U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產]

    • PCIe 3.0 標準鏈路傳輸相容性測試工具
    • 完全符合 PCI-SIG® 標準的規範
    • 測試套件包含 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 協定測試案例
    • 支援 PCIe 2.5Gb/s、5Gb/s 和 8Gb/s 速度
    • 需要 N5316A 測試背板
       

  • U4305A-1FP NVMe 模擬套件,適用於 Keysight U4305A PCIe 模擬試驗器 [已停產] U4305A-1FP NVMe 模擬套件,適用於 Keysight U4305A PCIe 模擬試驗器 [已停產] 

    U4305A-1FP NVMe 模擬套件,適用於 Keysight U4305A PCIe 模擬試驗器 [已停產]

    • 效能分析套件支援先進傳輸速率和響應時間
    • 具 NVMe 和 PCIe 傳輸分析功能的傳輸解碼器
    • NVMe 訊務之先進解碼與分析
       

  • 儲存區域網路用的光纖通道測試解決方案(173x系列) [已停產] 儲存區域網路用的光纖通道測試解決方案(173x系列) [已停產] 

    儲存區域網路用的光纖通道測試解決方案(173x系列) [已停產]

    173x協定分析儀、流量產生器和SAN測試儀器,可協助您設計、除錯、驗證及分析您的下一代光纖通道設備。

  • 相容性 - PCI Express 1.0 與 2.0 的協定測試卡 [已停產] 相容性 - PCI Express 1.0 與 2.0 的協定測試卡 [已停產] 

    相容性 - PCI Express 1.0 與 2.0 的協定測試卡 [已停產]

    Keysight E2969B 協定測試卡

  • 適用於進階切換互連的協定分析儀和訓練器(E2980A) [已停產] 適用於進階切換互連的協定分析儀和訓練器(E2980A) [已停產] 

    適用於進階切換互連的協定分析儀和訓練器(E2980A) [已停產]

    適用於進階切換的系列(E2980A)