您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P系列寬頻功率感應器

Keysight P系列寬頻功率感應器搭配P系列功率錶使用時,可提供寬頻信號(30 MHz的視訊頻寬)的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料,在連續取樣模式下每秒可達100 M個取樣。N192XA寬頻感應器提供兩種頻率範圍,分別從50 MHz到18 GHz和50 MHz到40 GHz。

比較所有 P 系列寬頻功率感測器 (4)

搜尋功率感測器

  • N1921A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到18 GHz N1921A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到18 GHz (1) 

    N1921A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到18 GHz

    Keysight N1921A P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • N1922A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到40 GHz N1922A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到40 GHz (1) 

    N1922A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到40 GHz

    Keysight N1922A P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz (1) 

    N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

    The Keysight N1923A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

  • N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz (1) 

    N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz

    The Keysight N1924A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.