您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

功率錶和功率感測器

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

3 / 44 符合的產品

排序:
產品 通道 功率範圍 Frequency Range 速度 Compatible Power Sensors / Power Meters 產品特色 Connector Type
N1911A P 系列單通道功率錶 N1911A P 系列單通道功率錶

基本配套價格: NT$ 269,284

採購/租賃說明

1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
• N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
> 1500 readings/second • N8480 系列
• 8480 系列
• E441xA 系列
• E9320 系列
• E9300 系列
• N192xA 系列
· Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Several connector types are available, power sensors dependent
N1912A P 系列雙通道功率錶 N1912A P 系列雙通道功率錶

基本配套價格: NT$ 378,640

採購/租賃說明

1 N1920 Sensors -35 to +20 dBm * E9320 Sensors -65 to +20 dBm * E9300 Sensors -60 to +44 dBm * E441XA Sensors -70 to +20 dBm * 8480 Sensors -70 to +44 dBm • N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
• E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
• N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
> 1500 readings/second • N8480 系列
• 8480 系列
• E441xA 系列
• E9320 系列
• E9300 系列
• N192xA 系列
 Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Several connector types are available, power sensors dependent
N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格) N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格) 2 Keysight N1920 感測器 -35 至 +20 dBm * Keysight E9300 感測器 -60 至 +44 dBm * Keysight E441XA 感測器 -70 至 +20 dBm * Keysight 8480 感測器 -70 至 +44 dBm •N8480 Sensors 100 kHz to 50 GHz
•8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
•Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
•E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
•E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
•E9320 Sensors 50 MHz to 18 GHz
•N192X Sensors 50 MHz to 40 GHz
>1500讀數/秒 • 8480 系列
• E4410A 系列
• E9300 系列
• N1920A 系列
· 體積小巧且和 LXI-C 相容的峰值功率錶 · 能夠讓您進行 LAN 架構自動化量測 · 與N1911/12A特徵/程式碼相容 Several connector types are available, power sensors dependent