您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P系列功率錶

P 系列功率錶提供寬頻寬功率、時序和統計量測。

  • 30 MHz 視訊頻寬,能以 100 M samples/s 快速持續取樣
  • 連接到 DUT 時,可進行歸零和校驗
  • 50 MHz 到 40 GHz 頻率範圍
  • USB、LAN 和 GPIB 連接能力
  • 與所有的 Keysight 8480、E 系列 及 P 系列感測器的舊版相容

Keysight N8262A 是外型小巧的 LXI 規格 P 系列模組化功率錶,可協助您減少測試系統的大小,並實現 LAN 架構的自動化功率量測。由於 LXI 測試標準化及其與現有測試資產的互運性,因此您的系統能夠準備好立即上線運作。

Keysight N1918A 功率分析管理員是一套應用程式軟體,這套軟體能進一步增強 P 系列功率錶和 U2000 系列 USB 功率感測器的功能。其功能包括彈性的顯示格式、15 點的脈衝參數特性分析、可用於遠端監控的限制與警示功能,以及記錄和播放功能。

量測自動化 - 快速、簡易,且經濟實惠
無論您正在進行哪一種儀器的程式設計 — Keysight VEE 圖形化程式語言軟體和 I/O 硬體,都能為您提供方便及靈活性,以建立和自動化您想要的應用所需方式。瞭解更多相關資訊:

比較所有 P 系列功率錶 (3)

相關產品與解決方案

  • No image available USB 與 LAN 功率感測器 

    USB 與 LAN 功率感測器

    是德科技 USB 與 LAN 功率感測器外型輕巧易攜,提供峰值與平均功率量測等功率錶功能。