P系列功率錶
P 系列功率錶提供寬頻寬功率、時序和統計量測。
- 30 MHz 視訊頻寬,能以 100 M samples/s 快速持續取樣
- 連接到 DUT 時,可進行歸零和校驗
- 50 MHz 到 40 GHz 頻率範圍
- USB、LAN 和 GPIB 連接能力
- 與所有的 Keysight 8480、E 系列 及 P 系列感測器的舊版相容
Keysight N8262A 是外型小巧的 LXI 規格 P 系列模組化功率錶,可協助您減少測試系統的大小,並實現 LAN 架構的自動化功率量測。由於 LXI 測試標準化及其與現有測試資產的互運性,因此您的系統能夠準備好立即上線運作。
Keysight N1918A 功率分析管理員是一套應用程式軟體,這套軟體能進一步增強 P 系列功率錶和 U2000 系列 USB 功率感測器的功能。其功能包括彈性的顯示格式、15 點的脈衝參數特性分析、可用於遠端監控的限制與警示功能,以及記錄和播放功能。
量測自動化 - 快速、簡易,且經濟實惠
無論您正在進行哪一種儀器的程式設計 — Keysight VEE 圖形化程式語言軟體和 I/O 硬體,都能為您提供方便及靈活性,以建立和自動化您想要的應用所需方式。瞭解更多相關資訊:
-
N1911A P 系列單通道功率錶 (1)
N1911A P 系列單通道功率錶
- 30 MHz 視訊頻寬
- 以 100 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
- 重要量測功能:峰值、均值、峰均比、上升時間、下降時間和脈衝寬度
- 22 種預先定義的格式:WiMAX、DME、HSDPA 等等
-
N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格) (1)
N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格)
Keysight N8262A P 系列模組化功率錶是體積小巧且和 LXI-C 相容的峰值功率錶,能夠讓您進行峰值、峰值對平均值和平均功率的 LAN 架構自動化量測。