您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Serial BERT

N4900 Serial BERT 系列可提供高達 12.5 Gb/s 準確及有效的特性分析和生產測試

Keysight N4900 Serial BERT 系列為半導體和通信裝置的設計驗證、特性分析和生產製造提供了高達 12.5 Gb/s 領先業界的參數測試功能。Keysight N4900 Serial BERT 系列儀器提供了絕佳的信號完整性和分析能力,能夠運用於廣泛範圍的應用和技術,例如 PCI Express、SATA、Fibre Channel、XFP/XFI、CEI、Infiniband-DDR、SONET、SDH、10GbE,以及 FB-DIMM‧

Serial BERT main Picture

J-BERT N4903A High-Performance Serial BERT滿足高達 12.5 Gb/s 研發應用和特性分析需求的理想選擇。它提供用於接受器強調眼圖測試的完整、內建和校驗加入抖動。自動化及符合抖動容許度之測試能迅速並準確分析所有通行的串列匯流排標準。 J-BERT N4903A

Keysight N4906B Serial BERT 能夠因應經濟效益的 BER 測試需求。在生產製造的環境中以及對預算敏感的電信裝置測試而言,經濟的 BER 測試尤其顯得重要。Keysight N4906B Serial BERT 同時提供 3.6 Gb/s 和 12.5 Gb/s 版本。 N4906B

製造串列 BERT,為高達 10.7 Gb/s 的通信收發器,將測試成本降到最低

高達 3.125 Gb/s 的新型 N5980A Manufacturing Serial BERT (誤碼率測試器) 只需收發器測試成本的六分之一價格,而尺寸為同等級 BERT 解決方案面板的大小。除提供光 (SFP 模組外殼) 以及獨立的電氣接線 (3.5mm) 外,加上 Keysight N5980A 完整的程式設定能力和簡易的使用方式 (限於一個使用者介面的切換螢幕),使得它成為低成本生產製造的最佳選擇。 N5980A

BERT 搭配 Keysight 86100C Infiniium DCA-J 使用,使其成為現有產品中最全面性、最準確的抖動容許度和分析方案。 數位通訊分析儀系列

比較所有串列 BERT 測試儀 (6)

  • N4960A Serial BERT 32 和 17 Gb/s N4960A Serial BERT 32 和 17 Gb/s (1) 

    N4960A Serial BERT 32 和 17 Gb/s

    • 完整、小型化且經濟實惠的 32 Gb/s 串列 BERT
    • 整合式分析軟體
    • 可程式化碼型、通用應力碼型的大型資料庫

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s (1) 

    N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s

    • 運作範圍為 0.5 至 12.5 Gb/s 的小型串列 BERT
    • 使用 Keysight N4980A 多儀器BERT軟體簡化儀器設定
    • 可選的碼型長度、標記空間密度比,以及數位誤差注入

  • N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s (1) 

    N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s

    • Available for 4 to 17 Gb/s or 5 to 32 Gb/s configurations
    • Full data rate error detection
    • PRBS and user definable pattern, common telecom/datacom test patterns
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4951B Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s N4951B Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s (1) 

    N4951B Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s

    • Available for 4 to 17 Gb/s or 5 to 32 Gb/s configurations
    • Full data rate pattern generation
    • Up to 3 Vp-p single-ended output for directly driving laser modulators
    • 5-tap de-emphasis option available

  • N4980A 多儀器 BERT 軟體 N4980A 多儀器 BERT 軟體 (1) 

    N4980A 多儀器 BERT 軟體

    • 單通道或多通道誤碼率 (BER) 量測
    • BERT 掃描 (bathtub) 和抖動容忍度測試
    • 建立自訂的碼型和碼型序列

  • N5990A 自動認證與裝置特性測試 N5990A 自動認證與裝置特性測試 (1) 

    N5990A 自動認證與裝置特性測試

    是德搭配 BitifEye 數位測試解決方案,能在數位測試......提供獨特的專業知識。

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [已停產]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.