汽車電子功能測試系統
是德科技的 TS-5000 系列汽車電子功能測試系統,可協助汽車電子製造商加速部署測試系統,讓產品更快面市。TS-5000 運用了共通的架構與核心儀器,提供最高的彈性,以掌握汽車電子業的動態變化。
若要詳細瞭解測試系統與應用,請檢視技術支援索引標籤中的免費技術手冊與應用手冊。
如需是德測試系統的互動式展示短片, 請觀看 Keysight TS-5000 系列汽車功能測試系統 Flash 展示短片。
欲取得最新訣竅與資訊,請進 汽車 ECU 功能測試論壇。
需要其他的測試系統解決方案嗎? 瞭解其他關於我們通用型功能測試系統的資訊。
-
M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA
M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA
- 採用單槽式 PXI 卡的動態數位類比轉換器
- 輸出電壓:0 V 至 +30 V,輸出電流:0 mA 至 +20 mA
- 16 個同步、隔離通道
- 16 位元解析度,每通道的波形更新速率高達 500 kSa/s
-
TS-8989 PXI 功能測試系統
TS-8989 PXI 功能測試系統
- 信號切換: 高達 104 x 4 矩陣
- 負載切換: 高達 8 個通道 x 40A、32 個通道 x 7.5A A 和 72 個通道 x 2A
-
量測儀器: 6 位半數位萬用電錶,支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測儀器,包括數位轉換器。
-
U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface
U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface
- Software: Test Exec SL 7.1 & TS-5000 Family Application Software 7.1V with multi-threading support over 400 built-in automotive test libraries
- Signal switching: Up to 464 x 4 matrix
- Load switching: Up to 64-channel x 40A and 288-channel x 7.5A and 192-channel x 2A
-
TS-8900 汽車功能測試系統
TS-8900 汽車功能測試系統
基於 PXI 的 Keysight TS-8900 模組化功能測試系統可提供更高的效率和更廣的測試覆蓋範圍,同時能夠降低車用電子功能測試設備的投資成本。
-
M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置
M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置
Keysight M9216A 是多通道、大範圍的電壓量測模組,能夠同步擷取多個通道的正電壓位準,使其成為非常適合用於汽車電子應用領域的自動測試設備 (ATE)。
-
TS-5400 具備 Mac 面板介面的 Keysight TS-5400 系列 II 汽車電子功能測試系統 [已停產]
TS-5400 具備 Mac 面板介面的 Keysight TS-5400 系列 II 汽車電子功能測試系統 [已停產]
The TS-5400 automotive electronics functional test system speeds functional testing for automotive electronics manufacturers
-
TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect) [已停產]
TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect) [已停產]
The Keysight TS-5400 automotive functional test system with ExpressConnect offers high speed DC/AC measurements with maximum value interface. It is ideal for ABS, traction control, airbag and body control modules.
-
TS-5020 汽車電子功能測試系統 (使用胎壓監控系統附加功能解決方案)
TS-5020 汽車電子功能測試系統 (使用胎壓監控系統附加功能解決方案)
Keysight TS-5020 汽車功能測試系統,是汽車電子製造商的低成本可擴充解決方案,適合用來測試低頻 (AC 與 DC) 和高頻 (RF) 模組。
-
E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)
E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)
The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of
-
M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
Keysight M9186A 分離式雙範圍電壓/電流源可提供電壓源與電流源,並量測由此產生的電流與電壓,其功用類似先前的 Keysight E6171B 量測控制模組。
-
M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體
M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體
- 單插槽 PXIe 數位轉換器
- 2 個隔離輸入通道可量測高達 ±256V 的電壓
- 20Msa/s 取樣率和 16 位元解析度
- 適用於汽車、航太與國防以及工業應用