您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

Test Port Cables and Adapters

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

11 / 39 符合的產品

排序:
產品 纜線/轉接器類型 實體長度 接頭類型
85130B Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85130B Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

基本配套價格: NT$ 70,450

採購/租賃說明

測試埠轉接器組件 n/a APC-7
85130C Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to Type-N 85130C Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to Type-N

基本配套價格: NT$ 68,233

採購/租賃說明

測試埠轉接器組件 n/a Type-N
85130D Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85130D Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

基本配套價格: NT$ 68,233

採購/租賃說明

測試埠轉接器組件 n/a 3.5 mm
85131C Semi-Rigid Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85131C Semi-Rigid Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

基本配套價格: NT$ 48,680

採購/租賃說明

測試埠纜線 81 cm (32 in) 3.5 mm
85131D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85131D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

基本配套價格: NT$ 76,229

採購/租賃說明

測試埠纜線 53 cm (21 in) 3.5 mm
85131E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85131E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

基本配套價格: NT$ 116,289

採購/租賃說明

測試埠纜線 96.5 cm (38 in) 3.5 mm
85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

基本配套價格: NT$ 169,605

採購/租賃說明

測試埠纜線 62.2 cm (24.5 in) 3.5 mm
85132E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85132E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

基本配套價格: NT$ 106,196

採購/租賃說明

測試埠纜線 97.2 cm (38.25 in) APC-7
85132F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85132F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

基本配套價格: NT$ 167,660

採購/租賃說明

測試埠纜線 62.9 cm (24.75 in) APC-7
85131H 85131H 彈性纜線,3.5 公釐(測試埠)到 3.5 公釐 85131H 85131H 彈性纜線,3.5 公釐(測試埠)到 3.5 公釐

基本配套價格: NT$ 96,069

採購/租賃說明

測試埠纜線 62.2 cm (24.5 in) 3.5 mm
85131G 85131G 半鋼性纜線,3.5 公釐(測試埠)到 3.5 公釐 85131G 85131G 半鋼性纜線,3.5 公釐(測試埠)到 3.5 公釐

基本配套價格: NT$ 33,831

採購/租賃說明

測試埠纜線 53 cm (21 in) 3.5 mm