您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

LCR 錶和阻抗量測產品配件

是德科技提供適用於各種不同量測應用的配件。所有配件均支援簡單可靠的量測。

例如,量測 SMD 元件的阻抗時,需要精密的機械與電氣測試夾具。是德科技提供阻抗量測儀器專用的 SMD 測試夾具,可將量測誤差最小化。此外,是德科技也有專為其它應用(例如直流偏壓測試、介電質材料測試等)而設計的測試夾具。

是德科技的配件可提供準確且可重複的量測,讓客戶能信心滿滿地加快產品上市時間。

下載選購指南:找到最適合您的應用的測試配件和新款阻抗分析儀的組合

阻抗量測配件選購指南

  • 16334A 測試夾具 (鑷子觸點) 16334A 測試夾具 (鑷子觸點) 

    16334A 測試夾具 (鑷子觸點)

    Keysight 16334A 是專為評估 SMD 之阻抗所設計的。

  • 16089B 中型 Kelvin 夾具引線 16089B 中型 Kelvin 夾具引線 

    16089B 中型 Kelvin 夾具引線

    Keysight 16089B 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。

  • 16089A 大型Kelvin夾具引線 16089A 大型Kelvin夾具引線 

    16089A 大型Kelvin夾具引線

    Keysight 16089A使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。

  • 16047E 測試夾具 16047E 測試夾具 

    16047E 測試夾具

    16047E 專為引線式元件的阻抗評估而設計。

  • 16047A 測試夾具 (軸向和徑向) 16047A 測試夾具 (軸向和徑向) 

    16047A 測試夾具 (軸向和徑向)

    Keysight 16047A 是專為評估高達 13MHz 的軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。

  • 16034G SMD 測試夾具 16034G SMD 測試夾具 

    16034G SMD 測試夾具

    Keysight 16034G 是量測阻抗用的測試夾具。

  • 16034E Test Fixture (SMD Components) 16034E Test Fixture (SMD Components) 

    16034E Test Fixture (SMD Components)

    The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.

  • 42941A Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer, 20 Hz to 120 MHz 42941A Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer, 20 Hz to 120 MHz 

    42941A Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer, 20 Hz to 120 MHz

    The 42941A Impedance Probe Kit used with the 4294A provides the capability to perform in-circuit measurements.

  • 16065A 200 Vdc外部電壓偏壓夾具 16065A 200 Vdc外部電壓偏壓夾具 

    16065A 200 Vdc外部電壓偏壓夾具

    gilent 16065A測試夾具使您能夠以高達 +/- 200 V的直流偏壓量測 DUT。

  • 16048A 測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭 16048A 測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭 

    16048A 測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭

    Keysight 16048A 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16092A 彈簧夾具 16092A 彈簧夾具 

    16092A 彈簧夾具

    Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。

  • 16197A 底部電極 SMD 測試夾具 16197A 底部電極 SMD 測試夾具 

    16197A 底部電極 SMD 測試夾具

    Keysight 16197A 是專為評估底部電極 SMD 阻抗所設計的。

  • 16034H SMD 陣列型 LCR 測試夾具 16034H SMD 陣列型 LCR 測試夾具 

    16034H SMD 陣列型 LCR 測試夾具

    Keysight 16034H 是專為評估陣列型 SMD 阻抗所設計的。

  • 16048D 2公尺長的 BNC 測試纜線 16048D 2公尺長的 BNC 測試纜線 

    16048D 2公尺長的 BNC 測試纜線

    Keysight 16048D 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16048E 測試引線 16048E 測試引線 

    16048E 測試引線

    Keysight 16048E 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16048G 適用於阻抗分析儀的 1 公尺連接埠延長線 16048G 適用於阻抗分析儀的 1 公尺連接埠延長線 

    16048G 適用於阻抗分析儀的 1 公尺連接埠延長線

    16048G 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16048H 適用於阻抗分析儀的 2 公尺連接埠延長線 16048H 適用於阻抗分析儀的 2 公尺連接埠延長線 

    16048H 適用於阻抗分析儀的 2 公尺連接埠延長線

    16048H 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16065C 40 Vdc外部電壓偏壓轉接器 16065C 40 Vdc外部電壓偏壓轉接器 

    16065C 40 Vdc外部電壓偏壓轉接器

    Keysight 16065C轉接器是專為與Keysight 4263A/B、Keysight 4268A和Keysight 4278A搭配操作而設計的。

  • 16089C Kelvin IC 夾具引線 16089C Kelvin IC 夾具引線 

    16089C Kelvin IC 夾具引線

    Keysight 16089C 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。

  • 16190B 性能測試套件 16190B 性能測試套件 

    16190B 性能測試套件

    Keysight 16190B 是專為驗證具有 7 mm 量測端子的 LCR 儀錶或阻抗分析儀所設計的性能測試套件,可量測阻抗的準確度。

  • 16192A 並聯電極 SMD 測試夾具 16192A 並聯電極 SMD 測試夾具 

    16192A 並聯電極 SMD 測試夾具

    Keysight 16192A 測試夾具是專為評估端電極 SMD 元件阻抗所設計的。

  • 16194A 高溫元件測試夾具 16194A 高溫元件測試夾具 

    16194A 高溫元件測試夾具

    Keysight 16194A 是專為量測軸向/徑向引線的裝置和具溫度範圍從 -55 至 +200 °C的SMD 所設計的

  • 16196A 是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 16196A 是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 

    16196A 是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz

    Keysight 16196A、16196B、16196C和 16196D SMD測試夾具以同軸的架構發展,使 RF 阻抗量測達 3GHz 成為可能。

  • 16196B Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 16196B Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

    16196B Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

    The 16196B SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.

  • 16196C Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 16196C Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

    16196C Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

    The 16196C SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.

  • 16196D Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 16196D Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

    16196D Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

    The 16196D SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.

  • 16198A 底電極 SMD 測試夾具 16198A 底電極 SMD 測試夾具 

    16198A 底電極 SMD 測試夾具

    • 可對小型待測元件進行量測,並提供準確、穩定和可重複的量測結果
    • 易於操作
    • 提供短路棒

  • 16200B 外部 DC 偏壓轉接器 16200B 外部 DC 偏壓轉接器 

    16200B 外部 DC 偏壓轉接器

    Keysight 16200B 測試夾具可讓您透過使用外部 dc 電流電源的7mm埠,在裝置上提供高達 5Adc 的偏壓電流。

  • 16201A 7 mm 終端轉接器套件 16201A 7 mm 終端轉接器套件 

    16201A 7 mm 終端轉接器套件

    • 可連接 E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF 網路分析儀和 7 mm 測試夾具的轉接器
    • 搭配使用 E5061B-005 阻抗分析選項可提供阻抗量測能力
    • 相容於阻抗分析儀的各種元件測試夾具

  • 16380A 標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF) 16380A 標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF) 

    16380A 標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF)

    Keysight 16380A 為標準電容器組,包含四個精密的電容器

  • 16380C 標準電容組-0.01 uF 至 10 uF 16380C 標準電容組-0.01 uF 至 10 uF 

    16380C 標準電容組-0.01 uF 至 10 uF

    Keysight 16380C為標準電容器組,包含三個精密的電容器-0.01 uF (Keysight 16385A)、0.1 uF (Keysight 16386A)、1 uF (Keysight 16387A),以及選購的 10 uF (Keysight 16338A)。

  • 16451B 介電測試夾具 16451B 介電測試夾具 

    16451B 介電測試夾具

    Keysight 16451B 用於精確評估固態介質材料的介質常數,並符合 ASTM D150。

  • 16452A 液態測試夾具 16452A 液態測試夾具 

    16452A 液態測試夾具

    Keysight 16452A 可提供準確的液態材料介質常數和阻抗量測。

  • 16453A 介質材料測試夾具 16453A 介質材料測試夾具 

    16453A 介質材料測試夾具

    Keysight 16453A 是專為設計在 Keysight E4991A/4291A/B 上進行準確的介質常數和損耗切線量測。

  • 16454A 磁性材料測試夾具 16454A 磁性材料測試夾具 

    16454A 磁性材料測試夾具

    Keysight 16454A 是專為環形磁性材料進行準確的磁導率量測所設計的。

  • 42030A 四對端子標準電阻器組 42030A 四對端子標準電阻器組 

    42030A 四對端子標準電阻器組

    Keysight 42030A為標準電阻器組,包括九個1 mΩ至100 kΩ精密的標準電阻器。

  • 42090A 開路終端 (4 對端子) 42090A 開路終端 (4 對端子) 

    42090A 開路終端 (4 對端子)

    Keysight 42090A為開路終端,主要用於是德4對端子 LCR 錶和阻抗分析儀的效能測試。

  • 42091A 短路終端 (4 對端子) 42091A 短路終端 (4 對端子) 

    42091A 短路終端 (4 對端子)

    Keysight 42091A為短路終端,主要用於是德4對端子 LCR 錶和阻抗分析儀的效能測試。

  • 42942A 適用於阻抗分析儀的端子轉接器,20 Hz 至 120 MHz 42942A 適用於阻抗分析儀的端子轉接器,20 Hz 至 120 MHz 

    42942A 適用於阻抗分析儀的端子轉接器,20 Hz 至 120 MHz

    42942A 端子轉接器可將阻抗分析儀的四對端子配置轉換為 7mm 端子配置。

  • U1780A AC Power Adapter for Handheld Component Testers U1780A AC Power Adapter for Handheld Component Testers 

    U1780A AC Power Adapter for Handheld Component Testers

    The U1780A is an optional adapter provided for those who want to use the U1700 Series handheld capacitor or LCR meter by plugging into an AC source, without the use of batteries.

  • U1781A Alligator Clip Leads U1781A Alligator Clip Leads 

    U1781A Alligator Clip Leads

    The Keysight U1781A is to be used with the U1700 Series Handheld Capacitor and LCR meters. These clips are shipped as standard with every handheld capacitor or handheld LCR meter.

  • U1782B SMD Tweezer U1782B SMD Tweezer 

    U1782B SMD Tweezer

    The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.

  • U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter 

    U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter

    • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
    • Remote control and data logging to PC
    • Operating temperature: 0 - 50°C
    • NEW: Support Windows 8
       

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories [已停產]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.