Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
雜訊源
多元的雜訊源,可與 NFA 系列雜訊指數分析儀、X 系列信號分析儀,以及網路分析儀搭配使用。
專為滿足特定需求而設計的雜訊源
Keysight 346、347、SNS 和 USB 系列雜訊源可與多款是德科技分析儀搭配使用,以執行 10 MHz 至 60 GHz 的雜訊指數量測。
雜訊源支援的測試儀器 | ||||
---|---|---|---|---|
Y 係數儀器 | SNS 系列 | 346 系列 | 347 系列 | USB 智慧雜訊源 |
CXA | X |
X |
X |
X |
EXA | X |
X |
X |
X |
MXA | X |
X |
X |
X |
PXA | X |
X |
X |
X |
UXA | X |
X |
X |
X |
NFA | X |
X |
X |
X |
M9391A PXIe 向量信號分析儀 | X |
X |
X |
X |
M9393A PXIe 高效能型向量信號分析儀 | X |
X |
X |
X |
M9421A/M9410A/M9411A/M9415A VXT PXIe 向量收發器 | – | X |
X |
X |
FieldFox 手持式分析儀 | – |
X |
– |
– |
冷源儀器 | ||||
PNA 向量網路分析儀 | – |
X |
– | X |
PXIe 向量網路分析儀 | – |
X |
– |
X |
如需更多關於雜訊源和雜訊指數量測的資訊,請瀏覽雜訊指數分析儀和雜訊源
網頁
找到符合您需求的系列
346 雜訊源系列
347 雜訊源系列
SNS 系列雜訊源
U1831C USB 智慧雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz
U1832A USB Smart Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, 5 dB ENR Nominal
U1832B USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, 5 dB ENR Nominal
查看所有系列
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助