您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率感應器

是德科技提供種類繁多的感測器,從 USB/LAN 感測器到熱電耦感測器、峰值和平均功率感測器以及寬頻感測器應有盡有。無論您的應用是什麼,我們的功率感測器都能夠滿足您的需求。Keysight Technologies F and S Award Logo

功率感測器比較表 (41)

搜尋功率感測器

  • Keysight 8480系列功率感測器 Keysight 8480系列功率感測器 (9) 

    Keysight 8480系列功率感測器

    Keysight 8480系列功率感測器可搭配EPM系列、EPM-P系列、70100A及E1416A功率錶使用,範圍從 -70到 +44 dBm,最高可達100 kHz。

  • E 系列 CW 電源感測器 E 系列 CW 電源感測器 (2) 

    E 系列 CW 電源感測器

  • Agailent E9300 平均電源感測器 Agailent E9300 平均電源感測器 (7) 

    Agailent E9300 平均電源感測器

    E 系列的 E9300 平均電源感測器是專為與 EPM 及 EPM-P 系列功率計使用所設計,其在 9 MHz 至 24 GHz、-60 至 +44 dBm 下運作。

  • Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors (6) 

    Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors

  • Keysight N8480 系列功率感應器 Keysight N8480 系列功率感應器 (11) 

    Keysight N8480 系列功率感應器

    Keysight N8480系列功率感應器是是德最新的熱耦感應器,具有良好的量測準確度、可重複性和線性度。

  • P系列寬頻功率感應器 P系列寬頻功率感應器 (4) 

    P系列寬頻功率感應器

    Keysight P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • Coaxial Thermistor Mounts Coaxial Thermistor Mounts (2) 

    Coaxial Thermistor Mounts

    The 478A and 8478B Coaxial Thermistor Mount are designed for use with N432A and 432A Power Meters