您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

特定應用測試系統與元件

利用是德 Open 軟體輕鬆進行系統整合。當您檢視是德 Open 軟體時,要確認是否有現成可用的儀器、開放式軟體,以及 PC 標準 I/O (LAN/USB),可讓您自由選擇符合您測試方案的最佳工具,並確保這些工具每次都能與其一起運作。

  • 適用於航太及國防領域的 ATE 系統和服務 適用於航太及國防領域的 ATE 系統和服務 

    適用於航太及國防領域的 ATE 系統和服務

    是德科技針對不同量測應用領域精心開發的專業技術,不僅可滿足您的自動測試設備(ATE)需求,還可為您帶來更多優勢。

  • 車用電子 Ethernet 車用電子 Ethernet 

    車用電子 Ethernet

    • 針對車用電子 Ethernet 提供快速和自動化的測試
    • 可因應 BroadR-Reach V3.2、IEEE 802.bw(100Base-T1)和 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)測試要求
    • 一應俱全的硬體、軟體和配件,可實現 100% 的測試覆蓋範圍

  • 汽車串列工具 汽車串列工具 

    汽車串列工具

    • 多協定介面
    • 媒體轉換器
    • CAN-FD 介面

  • 汽車雷達解決方案 汽車雷達解決方案 

    汽車雷達解決方案

    • 可在 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 頻率下產生並分析毫米波寬頻信號
    • 用於汽車雷達發射器和接收器測試的 5 GHz 最大頻寬

  • 無線測試解決方案 無線測試解決方案 

    無線測試解決方案

    • 迅速分析類比/數位調變品質,加快產品上市速度
    • 在一個螢幕上顯示多種儀器的量測結果,簡化除錯程序
    • 提供最高的量測準確度,大幅提升您於測試結果的信心

  • 專用短程通訊技術(DSRC)解決方案 專用短程通訊技術(DSRC)解決方案 

    專用短程通訊技術(DSRC)解決方案

    在單一整合式 PXI 主機中支援所有的 CoC 測試案例

    • 802.11p
    • IEEE1609.3
    • IEEE1609.4
    • IEEE1609.2
    • J2945/1

  • 汽車電子功能測試系統 汽車電子功能測試系統 

    汽車電子功能測試系統

    使用是德汽車功能 ECM 電子測試系統,加速功能測試部署。

  • Lightwave 測試系統 Lightwave 測試系統 

    Lightwave 測試系統

    使用是德科技的光放大器測試、被動元件測試、光切換測試以及 SONET 適用的抖動量測來最佳化光纖網路。

  • 自放電量測解決方案 自放電量測解決方案 

    自放電量測解決方案

    • 直接量測鋰離子電池自放電電流
    • 可在短至 1 至 2 個小時內得到結果,無需耗費幾星期甚或幾個月
    • 縮短設計週期、加速產品問市
    • 電池製造商可大幅減少在製品庫存

  • BT2200 充放電平台 BT2200 充放電平台 

    BT2200 充放電平台

    • 經濟有效、易於配置的鋰離子電池充放電平台
    • 提供 6A 到 200A,8 到 256 通道的模組化配置
    • 支援對不同容量的電池進行電池成型

  • 一般用途功能測試系統 一般用途功能測試系統 

    一般用途功能測試系統

    利用彈性、易於擴充、即插即用的系統解決方案,降低測試成本並縮短開發時間

停產和過時的測試系統… [已停產]
本頁提供是德科技停產和過時的測試系統組件和軟體的相關資訊。