您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線測試系統

是德科技系統將儀器、佈線和系統硬體,整合入兼顧散熱、電源、人體工學、安全性和機械穩定性的機架中。讓是德科技協助您輕鬆、快速地處理設計到量產的所有量測任務,同時降低測試成本,讓您更快達到預期的收益。

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了Anite。請瀏覽無線裝置測試儀和無線解決方案網頁,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬驅動測試工具套件和 Anite 開發工具套件的相關資訊。

比較所有的無線測試系統 (6)

搜尋無線測試系統

  • T4010S 相符性試系統 T4010S 相符性試系統 (1) 

    T4010S 相符性試系統

    • 符合 GCF 和 PTCRB 要求,提供完整的 3GPP 射頻測試方案,包括射頻和 RRM 測試
    • 可擴充的解決方案 ― 可以從射頻/RRM 覆蓋範圍 > 80% 的整合式解決方案,擴充到射頻/RRM 覆蓋範圍達 100% 的完整系統
    • 全面的測試系統自動化運作

  • GS-8800 行動電話射頻設計驗證與認證測試系統 [已停產] GS-8800 行動電話射頻設計驗證與認證測試系統 [已停產] (1) 

    GS-8800 行動電話射頻設計驗證與認證測試系統 [已停產]

    Keysight GS-8800 的行動電話認證測試,能夠降低資本成本,並讓您進行完整認證測試或在認證之前,預先驗證您的設計。

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite (1) 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • S8704A 5G 協定相符性工具套件 S8704A 5G 協定相符性工具套件 (1) 

    S8704A 5G 協定相符性工具套件

    5G 協定符合性工具套件可為 3GPP TS 38.523-1 (5GS)和 3GPP TS 34.229-1(IMS)定義的 5G 協定符合性測試案例,提供最新而完整的存取。

  • S8705A 5G RF/RRM DVT 與符合性工具套件 S8705A 5G RF/RRM DVT 與符合性工具套件 (1) 

    S8705A 5G RF/RRM DVT 與符合性工具套件

    5G RF/RRM 符合性工具套件提供最新且全面的 3GPP 射頻(RF)與無線電資源管理(RRM)符合性測試案例,案例經過驗證符合最新 GCF 和 PTCRB 規範。

  • S8706A 5G 協定營運商驗收測試工具套件 S8706A 5G 協定營運商驗收測試工具套件 (1) 

    S8706A 5G 協定營運商驗收測試工具套件

    這套工具讓您能全面存取全球主要 5G 行動通訊業者所強制要求的協定營運商驗收測試計畫。它可因應 6 GHz 以下(FR1)和毫米波(FR2)頻率範圍內的各種測試情境,適用於 NSA 和 SA 模式。