您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

行動電話測試用的電源供應器

Keysight 66300 系列直流電源供應器針對數位手機測試需求而最佳化。在數位手機測試中,手機電池放電的脈衝特性分析,以及最佳化電池運作時間的需求,產生了特殊的供電和量測要求。 Keysight E3600 系列可為那些不需要快速暫態供電和量測的測試提供電力。

查看量測解決方案實例:電池電流汲極測試

行動電話測試用的電源供應器
系列 圖片 產品 說明
66300 系列 Keysight 66300 Series Power Supply 45W、100W,行動通訊直流電源供應器、GPIB、單一輸出和雙組輸出 這些產品具有出色的功率輸出和瞬間峰值量測功能,是測試數位無線通訊產品測試的理想工具。
E3610 系列
E3620 系列
E3630 系列
E3630 Series Power Supplies 單一與多組輸出桌上型電源供應器 輕巧型、低成本桌上型電源,具有基本的功能以及單一、雙組和三組輸出。
E3630 系列
E3640 系列
Keysight E3600 Series Power Supply 0 至 50W,直流系統電源供應器、GPIB、單一與多組輸出 具有適合工作台測試和自動測試的基本功能和增強功能。
  • 14565B 裝置特性量測軟體 14565B 裝置特性量測軟體 

    14565B 裝置特性量測軟體

    Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。

  • 行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列 行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列 

    行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列

    這些產品具備電源輸出和瞬間峰值量測能力,很適合用來測試數位無線通訊產品。