這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
11683A Power Meter Range Calibrator
11683A 範圍校驗器是校驗 EPM、EPM-P 系列、E1416A 與停產的 70100A 和 43X 功率錶的必備工具。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
11683A 範圍校驗器是校驗 EPM、EPM-P 系列、E1416A 與停產的 70100A 和 43X 功率錶的必備工具。
HIGHLIGHTS
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。是德科技將持續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
- 可在全範圍內驗證全刻度讀值,並提供儀錶追蹤功能
- 極性切換器可測試自動歸零電路
- 校驗功能:可輸出對應於 3、10、30、100 和 300 uW;1、3、10、30 和 100 mW 的儀錶讀值
- 校驗不確定性:全範圍 ±0.25%
- 功率:100、120、220 或 240 Vac +5% -10%,48 - 440 Hz,低於 10VA
- 尺寸:133 mm W x 89 mm H x 216 mm D(5.25 in x 3.5 in x 8.5 in)
Keysight 11683A 範圍校驗器是校驗 EPM、EPM-P 系列、E1416A 與停產的 70100A 和 435/6/7/8A 功率錶的必備工具。您可在全範圍內驗證全刻度讀值,並進行儀錶追蹤。您還可輕鬆連接功率錶和校驗器之間的纜線。功率錶的 CAL ADJ 鈕可用於在 1 mW 範圍上將功率錶設為全刻度。
是德科技客服中心提供您需要的協助